FLKM-PA-D37/ETHA
-
Adattatore frontale
1076338
Adattatore frontale VARIOFACE per Siemens SIMATIC® ET 200SP HA con un connettore maschio D-SUB per moduli periferici 24 V DC digitali e analogici a 37 poli, max. 32 canali collegabili
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Adattatore frontale |
| Famiglia di prodotti | VARIOFACE |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
| isolamento | Isolamento funzionale |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione di esercizio (AC) | ≤ 30 V AC |
| Tensione di esercizio (DC) | ≤ 60 V DC |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Corrente (per derivazione) | ≤ 1 A |
| Corrente (Alimentazione di tensione tramite D-SUB) | ≤ 2 A |
| Corrente (Alimentazione di tensione tramite connessione a vite) | ≤ 10 A |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Tensione di isolamento nominale | 63 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Controllore supportato: SIEMENS ET 200SP HA | |
| Blocco terminale adatto | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
| 6DL1193-6TP00-0DH1 | |
| 6DL1193-6TP00-0BM1 | |
| 6DL1193-6TP00-0DM1 | |
| Modulo periferico adatto | 6DL1131-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1131-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1131-6TH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1132-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1132-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1133-6EW00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1134-6JH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1134-6TH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1135-6TF00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| Collegamento 1 (livello di controllo) | |
| Collegamento | Attacco connettore |
| Numero di poli | 36 |
| Collegamento 2 (livello di campo) | |
| Attacco a norma | IEC 60807-2 |
| Collegamento | Connettore maschio D-SUB |
| Filettatura | UNC 4-40 |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 37 |
| Cicli di manovra | > 500 |
| Passo | 2,77 mm |
| Collegamento 3 (alimentazione) | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttori rigidi (2 conduttori della stessa sezione) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Capocorda con collare in plastica) | |
| Sezione conduttori flessibili (2 conduttori della stessa sezione) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato TWIN con collare di isolamento) | |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Passo | 5,08 mm |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 88,56 mm |
| Altezza | 22 mm |
| Profondità | 55,94 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione (Modulo) | IP00 |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 508 Recognized |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Norme/Disposizioni | EN IEC 60664-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio a innesto |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Nota per il montaggio | Dopo il collegamento, l'adattatore frontale e la morsettiera formano un'unità e non possono più essere separati! |
| Codice articolo | 1076338 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK231S |
| Codice prodotto | DK231S |
| GTIN | 4055626783543 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 77.6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 80 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
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
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Cavi 2302421
-
VIP-2/SC/D37SUB/M/ET200SP-HA - Modulo di interfaccia 1100967
-
VIP-2/PT/D37SUB/M/ET200SP-HA - Modulo di interfaccia 1100964
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Cavi 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Cavi 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Cavi 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Cavi 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Cavi 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Cavi 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Cavi 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Cavi 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Cavi 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Cavi 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Cavi 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Cavi 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Cavi 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Cavi 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Cavi 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Cavi 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Cavi 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Cavi 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Cavi 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Cavi 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Cavi 1075563
-
CABLE-D37F/FLK50/1,0M/ETHA - Cavi 1210707
-
CABLE-D37F/FLK50/2,0M/ETHA - Cavi 1210706
-
CABLE-D37F/FLK50/3,0M/ETHA - Cavi 1210708
-
CABLE-D37F/FLK50/4,0M/ETHA - Cavi 1222442
-
CABLE-D37F/FLK50/6,0M/ETHA - Cavi 1222438
-
CABLE-D37F/FLK50/8,0M/ETHA - Cavi 1222447
-
CABLE-D37F/FLK50/10,0M/ETHA - Cavi 1222255
-
CABLE-D37F-FLK50-ETHA/... - Cavi 1530080
-
CABLE-D37F-FLK50-HF-ETHA/... - Cavi 1530079
-
CABLE-D37F/4XD15F/2,0M/ETHA - Cavi 1119200
-
CABLE-D37F/4XD15F/3,0M/ETHA - Cavi 1119201
-
CABLE-D37F/4XD15F/4,0M/ETHA - Cavi 1119202
-
CABLE-D37F/4XD15F/6,0M/ETHA - Cavi 1119204
-
CABLE-D37F/4XD15F/10,0M/ETHA - Cavi 1119210
-
CABLE-D37F/4XD15F/15,0M/ETHA - Cavi 1119212
-
CABLE-D37F/4XD15F/20,0M/ETHA - Cavi 1119215
-
CABLE-D37F/4XD15F/25,0M/ETHA - Cavi 1119218
-
CABLE-D37F/4XD15F/30,0M/ETHA - Cavi 1119220
-
CABLE-D37F/4XD15F/35,0M/ETHA - Cavi 1119191
-
CABLE-D37F/4XD15F/40,0M/ETHA - Cavi 1119223
-
CABLE-D37F-4XD15F-ETHA/... - Cavi 1134506
-
CABLE-D37F-4XD15F-HF-ETHA/... - Cavi 1530083
-
CABLE-D37F/2XD15F/1M/ETHA - Cavi 1258787
-
CABLE-D37F/2XD15F/2M/ETHA - Cavi 1258793
-
CABLE-D37F/2XD15F/3M/ETHA - Cavi 1258817
-
CABLE-D37F/2XD15F/4M/ETHA - Cavi 1258819
-
CABLE-D37F/2XD15F/6M/ETHA - Cavi 1258820
-
CABLE-D37F/2XD15F/8M/ETHA - Cavi 1258827
-
CABLE-D37F/2XD15F/10M/ETHA - Cavi 1258833
-
CABLE-D37F-2XD15F-ETHA/... - Cavi 1530082
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/2M/ETHA - Cavi 1276385
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/4M/ETHA - Cavi 1276387
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/6M/ETHA - Cavi 1276388
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/8M/ETHA - Cavi 1276390
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/10M/ETHA - Cavi 1276391
-
CABLE-D37F-2XD15F-HF-ETHA/... - Cavi 1530081
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen