CABLE-D37F-FLK50-HF-ETHA/...
-
Cavi
1530079
Cavo intestato; controllore: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; connessione 1: Connettore femmina D-SUB (1x 37-poli); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: variabile
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Cavo di sistema |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
| isolamento | Isolamento funzionale |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP00 |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 (Luogo di installazione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (Posa fissa) |
| -10 °C ... 70 °C (Posa mobile) | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Tensione di esercizio (AC) | ≤ 25 V AC |
| Tensione di esercizio (DC) | ≤ 60 V DC |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Corrente (per circuito, 50 °C) | ≤ 1 A |
| Corrente (per circuito, 70 °C) | ≤ 0,6 A |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Tensione di isolamento nominale | 63 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,6 kV |
| Controllore supportato: SIEMENS ET 200SP HA | |
| Blocco terminale adatto | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
| 6DL1193-6TP00-0DH1 | |
| 6DL1193-6TP00-0BM1 | |
| 6DL1193-6TP00-0DM1 | |
| Modulo periferico adatto | 6DL1131-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1132-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| Lunghezza cavo | variabile |
| 50X0.14 [PVC] | |
| UL AWM Style | 2464/1061 |
| Numero di poli | 50 |
| Schermato | no |
| Tipo di cavo | 50X0.14 [PVC] |
| Tipo di conduttore | Cavo intestato |
| Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,16 mm |
| Linea segnale AWG | 26 |
| Sezione del conduttore | 50x 0,14 mm² |
| Diametro filo con guaina isolante | 1 mm ±0,03 mm |
| Diametro esterno conduttore | 10,30 mm ±0,4 mm |
| Guaina esterna, materiale | PVC semi rigido |
| Guaina esterna, colore | grigio |
| Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
| Resistenza linea | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Resistenza di isolamento | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 86 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 161 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 5000 (per raggio ≥ 15x diametro esterno) |
| Assenza di alogeni | no |
| Resistenza alla fiamma | IEC 60332-1-2 (tubatura) |
| VDE 0842, parte 332-1-2 (tubatura) | |
| IEC 60332-3-22 (tubatura) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| Resistenza all'olio | contro gli spruzzi occasionali (tubatura) |
| Versione di cavi | Cavo per un modulo |
| Codice colore: Filo singolo | |
| nero | IDC/FLK50 (1) = D-SUB37 (17) |
| marrone | IDC/FLK50 (2) = D-SUB37 (17) |
| rosso | IDC/FLK50 (3) = D-SUB37 (1) |
| arancione | IDC/FLK50 (4) = D-SUB37 (2) |
| giallo | IDC/FLK50 (5) = D-SUB37 (3) |
| verde | IDC/FLK50 (6) = D-SUB37 (4) |
| blu | IDC/FLK50 (7) = D-SUB37 (5) |
| viola | IDC/FLK50 (8) = D-SUB37 (6) |
| grigio | IDC/FLK50 (9) = D-SUB37 (7) |
| bianco | IDC/FLK50 (10) = D-SUB37 (8) |
| bianco-nero | IDC/FLK50 (11) = D-SUB37 (36) |
| bianco-marrone | IDC/FLK50 (12) = D-SUB37 (36) |
| bianco-rosso | IDC/FLK50 (13) = D-SUB37 (17) |
| bianco-arancione | IDC/FLK50 (14) = D-SUB37 (17) |
| bianco-giallo | IDC/FLK50 (15) = D-SUB37 (9) |
| bianco-verde | IDC/FLK50 (16) = D-SUB37 (10) |
| bianco-blu | IDC/FLK50 (17) = D-SUB37 (11) |
| bianco-viola | IDC/FLK50 (18) = D-SUB37 (12) |
| bianco-grigio | IDC/FLK50 (19) = D-SUB37 (13) |
| marrone-nero | IDC/FLK50 (20) = D-SUB37 (14) |
| marrone-rosso | IDC/FLK50 (21) = D-SUB37 (15) |
| marrone-arancione | IDC/FLK50 (22) = D-SUB37 (16) |
| marrone-giallo | IDC/FLK50 (23) = D-SUB37 (36) |
| marrone-verde | IDC/FLK50 (24) = D-SUB37 (36) |
| marrone-blu | IDC/FLK50 (25) = D-SUB37 (18) |
| marrone-viola | IDC/FLK50 (26) = D-SUB37 (18) |
| marrone-grigio | IDC/FLK50 (27) = D-SUB37 (20) |
| marrone-bianco | IDC/FLK50 (28) = D-SUB37 (21) |
| verde-nero | IDC/FLK50 (29) = D-SUB37 (22) |
| verde-marrone | IDC/FLK50 (30) = D-SUB37 (23) |
| verde-rosso | IDC/FLK50 (31) = D-SUB37 (24) |
| verde-arancione | IDC/FLK50 (32) = D-SUB37 (25) |
| verde-blu | IDC/FLK50 (33) = D-SUB37 (26) |
| verde-viola | IDC/FLK50 (34) = D-SUB37 (27) |
| verde-grigio | IDC/FLK50 (35) = D-SUB37 (37) |
| verde-bianco | IDC/FLK50 (36) = D-SUB37 (37) |
| giallo-nero | IDC/FLK50 (37) = D-SUB37 (18) |
| giallo-marrone | IDC/FLK50 (38) = D-SUB37 (18) |
| giallo-rosso | IDC/FLK50 (39) = D-SUB37 (28) |
| giallo-arancione | IDC/FLK50 (40) = D-SUB37 (29) |
| giallo-blu | IDC/FLK50 (41) = D-SUB37 (30) |
| giallo-viola | IDC/FLK50 (42) = D-SUB37 (31) |
| giallo-grigio | IDC/FLK50 (43) = D-SUB37 (32) |
| giallo-bianco | IDC/FLK50 (44) = D-SUB37 (33) |
| grigio-nero | IDC/FLK50 (45) = D-SUB37 (34) |
| grigio-marrone | IDC/FLK50 (46) = D-SUB37 (35) |
| grigio-rosso | IDC/FLK50 (47) = D-SUB37 (37) |
| grigio-arancione | IDC/FLK50 (48) = D-SUB37 (37) |
| Livello di campo | |
| Attacco a norma | IEC 60603-13 |
| Collegamento | IDC/FLK conduttore femmina |
| Filettatura | UNC 4-40 |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 50 |
| Cicli di manovra | > 50 |
| Passo | 2,54 mm |
| Livello di controllo | |
| Attacco a norma | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Collegamento | Connettore femmina D-SUB |
| Filettatura | UNC4-40 |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 37 |
| Coppia di serraggio | 0,2 Nm |
| Cicli di manovra | > 200 |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 1530079 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DK225S |
| Codice prodotto | DK225S |
| Numero tariffa doganale | 85444200 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000237 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
FLKM-PA-D37/ETHA - Adattatore frontale 1076338
-
VIP-2/PT/FLK50/PLC - Modulo passivo 2903803
-
VIP-2/SC/FLK50/PLC - Modulo passivo 2315227
-
FLKM 50/32P/PLC - Modulo passivo 2291121
-
FLKM 50/32M/PLC - Modulo passivo 2289719
-
FLKMS 50/32IM/PLC - Modulo passivo 2284523
-
UMK-32 RM/MR-G24/1/PLC - Modulo attivo 2979472
-
UM-32 RM/RT-G24/21/PLC - Modulo attivo 2968373
-
FLKM 50/KDS3-MT/PPA/PLC - Modulo passivo 2290614
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen