K-8E-OE/2,0-H00/M23F8-C5-S - Conduttori per cavi rivestiti in materiale plastico mediante stampaggio
1622224

Conduttori per cavi rivestiti in materiale plastico mediante stampaggio, serie: KSH, M23-Femmina, sovrastampato in materia plastica dritto, numero poli: 4+4+4+PE, CAT5, 100 MBit/s, tipo di bloccaggio: SPEEDCON, lunghezza cavo: 2 m, schermato: sì, colore guaina esterna: arancio RAL 2003, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Trasmissione sicura di segnali, dati e potenza con un solo connettore
Interfaccia dati CAT5 per massimo 100 MBit/s
Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati
Semplice e sicuro: confezioni testate elettricamente al 100 % e pronte per la messa in uso
Con cavi preconfezionati su uno o entrambi i lati
Sono disponibili lunghezze cavo e confezionamenti specifici per il cliente