PABA YE/23
-
Cartellino
1013782
Cartellino, Striscia, giallo, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 1,5 ... 35 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm
Dettagli prodotto
Note generali | siglabile con CMS |
Tipo di prodotto | Segnaconduttori |
Siglatura | |
Numero dei cartellini singoli | 20 |
Numero di cartellini per riga | 1 |
Larghezza | 23 mm |
Lunghezza | 4 mm |
Colore | giallo (RAL 1018) |
Materiale | ABS |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Diametro esterno conduttore | 1,5 mm ... 35 mm |
Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Risultato | Prova superata |
Specifica di prova | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (in conformità) |
Applicazione | ≥ 5 N |
Risultato | Prova superata |
Test nastro adesivo | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 2409:2013 (in conformità) |
Risultato | Prova superata |
Resistenza ai raggi UV | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità) |
Risultato | Prova superata |
Durata della prova | 96 h |
Procedimento | Irradiazione artificiale. |
Stabilità termica | |
Specifica di prova | ANSI/UL 969-2018:03 (in conformità) |
Durata della prova | 240 h |
Rating 80 °C (105 °C) | Prova superata |
Resistenza allo strofinamento delle scritte | |
Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) | |
Isopropanolo [CAS No. 67-63-0] |
Prova superata |
n-esano [CAS No. 110-54-3] |
Prova superata |
Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1] |
Prova superata |
Idrossido di sodio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Prova superata |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prova superata |
Resistenza ad agenti chimici, oli e carburanti | |
Specifica di prova | ISO 175:2010 (in conformità) |
Durata della prova | 168 h |
Idrossido di sodio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Prova superata |
Acqua salmastra (350 g/l) [CAS No. - ] |
Prova superata |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prova superata |
Benzina [CAS No. 64742-49-0] |
Prova superata |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prova superata |
IRM 901 | Prova superata |
IRM 902 | Prova superata |
IRM 903 | Prova superata |
Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa | |
Specifica di prova | DIN 50018:2013-05 |
Risultato | Prova superata |
Livello climatico | AHT 1,0 S |
Cicli | 2 |
Prova in nebbia salina | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Risultato | Prova superata |
Durata della prova | 96 h |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -15 °C ... 65 °C |
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale) |
Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Tipo di montaggio | infilamento |
Codice articolo | 1013782 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Codice vendita | BG2213 |
Codice prodotto | BG2213 |
GTIN | 4017918013974 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 9.05 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 5.67 g |
Numero tariffa doganale | 39269000 |
Paese di origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
CMS-P1-PLOTTER - Plotter di siglatura 5144615
-
PAB-KTL 23 - Portacartellini per cavi 1013957
-
PATG 0/23 - Portacartellini per conduttori 0828046
-
PATG 1/23 - Portacartellini per conduttori 1013847
-
PATG 2/23 - Portacartellini per conduttori 1013850
-
PATG 3/23 - Portacartellini per conduttori 1013863
-
PATG 4/23 - Portacartellini per conduttori 0808011
-
PATG 5/23 - Portacartellini per conduttori 0808024
-
PATG 6/23 - Portacartellini per conduttori 0808037
-
PATG 7/23 - Portacartellini per conduttori 0808040
-
PATG 8/23 - Portacartellini per conduttori 0808053
-
PATG HF 1/23 - Portacartellini per conduttori 1014048
-
PATG HF 2/23 - Portacartellini per conduttori 1014054
-
PATG HF 3/23 - Portacartellini per conduttori 1014060
-
PATG HF 4/23 - Portacartellini per conduttori 1014066
-
PATO 1/23 - Portacartellini per conduttori 1013892
-
PATO 2/23 - Portacartellini per conduttori 1013902
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen