Connettori rivestiti in materiale plastico mediante stampaggio su entrambi i lati, serie: KSH, M23-Femmina, angolato orientabile, -120° a sinistra / 120° a destra, numero poli: 4+4+4+PE, tipo di bloccaggio: SPEEDCON, su M23-Spina, angolato orientabile, -120° a sinistra / 120° a destra, numero poli: 4+4+4+PE, tipo di bloccaggio: SPEEDCON, CAT5, 100 MBit/s, lunghezza cavo: 5 m, schermato: sì, colore guaina esterna: arancio RAL 2003, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta