Cavo patch Single Pair Ethernet M12
SPE-T1-M12MS/ 5,0-99B/M12MS
-
Cavo di rete
1478377
Cavo di rete, Single Pair Ethernet CAT B (1 Gbit/s), 2-poli, PUR senza alogenati, verde, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M12-SPE / IP67, su Maschio diritto M12-SPE / IP67, lunghezza cavo: 5 m
Dettagli prodotto
| Applicazione | Standard |
| Tipo sensore | Single Pair Ethernet |
| Numero di poli | 2 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | sì |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | I |
| Sistema bus | Ethernet |
| Tipo di segnale/categoria | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 Gbit/s |
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Tensione nominale UN | 72 V DC |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Velocità di trasmissione | fino a 1 Gbit/s |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Connessione 1 | |
| Disegno quotato |
Assegnazione poli Single Pair Ethernet, a 2 poli
|
| Esecuzione | Maschio, 2-poli, schermato (Advanced Shielding Technology) |
| Numero di poli | 2 |
| Schermato | sì |
| Schermatura | Advanced Shielding Technology |
| Tipo di segnale/categoria | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 Gbit/s |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
| Materiale Contatto | Cu |
| Materiale Superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale Portacontatti | PP |
| Materiale Collegamento a vite | Pressofuso di zinco, nichelato |
| Materiale Impugnatura | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
| Materiale Guarnizione | FKM |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 85 °C |
| Definizione norma | Connettore M12 |
| Norme/Disposizioni | IEC 63171-5 |
| Connessione 2 | |
| Disegno quotato |
Assegnazione poli Single Pair Ethernet, a 2 poli
|
| Esecuzione | Maschio, 2-poli, schermato (Advanced Shielding Technology) |
| Numero di poli | 2 |
| Schermato | sì |
| Schermatura | Advanced Shielding Technology |
| Tipo di segnale/categoria | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 Gbit/s |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
| Materiale Contatto | Cu |
| Materiale Superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale Portacontatti | PP |
| Materiale Collegamento a vite | Pressofuso di zinco, nichelato |
| Materiale Impugnatura | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
| Materiale Guarnizione | FKM |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 85 °C |
| Definizione norma | Connettore M12 |
| Norme/Disposizioni | IEC 63171-5 |
| Lunghezza cavo | 5 m |
| Single Pair Ethernet PUR flessibile verde [99B] | |
| Disegno quotato |
|
| UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
| Numero di poli | 2 |
| Schermato | sì |
| Tipo di cavo | Single Pair Ethernet PUR flessibile verde [99B] |
| Struttura conduttore | 1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP |
| Linea segnale AWG | 22 |
| Sezione del conduttore | 2x 0,34 mm² |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,6 mm |
| Diametro esterno conduttore | 5,50 mm ±0,1 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | verde |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | PE espanso |
| Conduttore singolo, colore | bianco, blu |
| Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
| Cordatura intera | 1 coppia con cavi twistati longitudinalmente |
| Copertura schermata ottica | 90 % |
| Resistenza di isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
| Resistenza del doppino | ≤ 120,00 Ω/km |
| Impedenza caratteristica | 100 Ω ±5 Ω (con 100 MHz) |
| Tensione nominale cavi | ≤ 100 V |
| Tensione di prova filo/filo | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 4 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 8 x D |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 22 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 44 mm |
| Assenza di alogeni | a norma IEC 60754-1 |
| Resistenza alla fiamma | secondo IEC 60332-1-2 |
| UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame) | |
| secondo CSA FT1 | |
| Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-404 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| -25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
| -25 °C ... 80 °C (con installazione) | |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| Altra resistenza | resistente ai raggi UV |
| Definizione norma | Connettore M12 |
| Norme/disposizioni | IEC 63171-5 |
| Nota | T1-SPE |
| Codice articolo | 1478377 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | AF1BJI |
| Codice prodotto | AF1BJI |
| GTIN | 4063151894221 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 271 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22.22 g |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 21.074 kg CO2e |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Orientati al futuro: connettori standardizzati secondo la norma IEC 63171-5 (IP67)
Facili da integrare: varianti di spine e connettori femmina per sensori induttivi comuni e connessioni volanti
Interventi di manutenzione facili da eseguire: dal punto di vista dell'innesto, i connettori M12 sono compatibili con i connettori IP20 per SPE
Schermatura sicura: cavi patch con Advanced Shielding Technology
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen