Cavo patch Single Pair Ethernet M12
SPE-T1-M12MS/10,0-99B
-
Cavo di rete
1478367
Cavo di rete, Single Pair Ethernet CAT B (1 Gbit/s), 2-poli, PUR senza alogenati, verde, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M12-SPE / IP67, su estremità conduttore libera M12-SPE, lunghezza cavo: 10 m
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Orientati al futuro: connettori standardizzati secondo la norma IEC 63171-5 (IP67)
Facili da integrare: varianti di spine e connettori femmina per sensori induttivi comuni e connessioni volanti
Interventi di manutenzione facili da eseguire: dal punto di vista dell'innesto, i connettori M12 sono compatibili con i connettori IP20 per SPE
Schermatura sicura: cavi patch con Advanced Shielding Technology