NBC- 5,0-93F/M12FRD
-
Cavo di rete
1192157
Cavo di rete, Ethernet CAT5e (100 MBit/s), 4-poli, TPE, altamente flessibile, turchese, schermata, estremità conduttore libera, su Connettore femmina angolato M12, codifica: D / IP65, lunghezza cavo: 5 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Applicazione | Standard, cavi US |
Tipo sensore | Ethernet |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Codifica | D |
Sistema bus | Ethernet |
Tipo di segnale/categoria | Ethernet CAT5e, 100 MBit/s |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Tensione nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominale IN | 4 A (Connettore maschio/femmina secondo IEC 61076-2-101, attenersi ai dati tecnici del cavo) |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
Connessione 1 | |
Tipo | estremità conduttore libera |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore femmina angolato M12 / IP65 |
Tipo di codifica | D (Dati) |
Grado di protezione | IP65 |
Lunghezza cavo | 5 m |
Ethernet altamente flessibile CAT5e [93F] | |
Disegno quotato |
|
UL AWM Style | 2463 (80 °C / 600 V) |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | Ethernet altamente flessibile CAT5e [93F] |
Struttura conduttore | 2x2xAWG24/7, SF/UTP |
Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,20 mm (7x32) |
Linea segnale AWG | 24 |
Sezione del conduttore | 2x 2x 0,2 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,2 mm |
Diametro esterno conduttore | 6,70 mm ±0,25 mm |
Guaina esterna, materiale | TPE |
Guaina esterna, colore | turchese |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Materiale, isolamento fili | PE |
Conduttore singolo, colore | bianco/arancione-arancione, bianco/verde-verde |
Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
Cordatura intera | 2 coppie verso l’anima |
Copertura schermata ottica | 75 % |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±15 Ω (con 100 MHz) |
Impedenza linea | 100 Ω ±15 Ω (con 1 .... 100 MHz) |
Tensione nominale cavi | 600 V |
Tensione di prova | 2000 V |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 1000000, Raggio di piegatura: 10 x D, Corsa di posizionamento: 0,23 m, Velocità di posizionamento: 1,5 m/s, Accelerazione: 20,5 m/s² |
Cicli di piegatura, massimo: 20000000, Raggio di piegatura: 20 X D (126 cicli/min a 20 °C) | |
Capacità di carico dinamico (torsione) | Torsione: 360 °/m (Carico 1 lb), Cicli di torsione: 3000000, Frequenza di torsione: 71 Cicli/min, Temperatura ambiente (esercizio): 20 °C |
Attenuazione paradiafonica (NEXT) | 50 dB (con 100 MHz (IEC 62153-4-9)) |
Attenuazione di ritorno (RL) | 20 dB (con 10 МHz (+6LOG)) |
26 dB (con 20 MHz) | |
26 dB (con 100 MHz (-5LOG)) | |
Resistenza alla fiamma | VW-1 |
Altra resistenza | resistente agli spruzzi di saldatura (Resistenza all'abrasione e agli oli) |
resistente ai raggi UV (CMX Outdoor) | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP65 | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 85 °C (Connettore M12) |
M12 | |
Definizione norma | Connettore M12 |
Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |
Codice articolo | 1192157 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 25 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | AF1IHC |
Codice prodotto | AF1IHC |
GTIN | 4063151251123 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 22.22 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22.22 g |
Numero tariffa doganale | 85444200 |
Paese di origine | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen