VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-1
-
Cavo di collegamento LWL
1656738
Cavo in fibra ottica confezionato, cavo breakout, fibra polimerica 980/1000 µm, SC-RJ/IP20 su SC-RJ/IP20, per la posa all'interno di quadri elettrici, cavo adatto all'impiego esterno con protezione UV, lunghezza: 1 m
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Trasmissione dati affidabile grazie all'elevata qualità
Veloce trasmissione dati per applicazioni esigenti
Ideale per applicazioni EMC
Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie ai connettori SC-RJ
Cavo patch preconfezionato per un facile uso