VS-PPC/ME-IP20-94C-LI/2,0
-
Cavo di rete
1412943
Cavo Ethernet confez., scherm., 4 coppie, AWG 26 compatibile con catene portacavi (19 fili), RAL 5021 (azzurro mare), connett. maschio RJ45/IP67 Push-Pull, custodia in metallo, su connett. maschio RJ45/IP20, Line, lungh. 2 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Famiglia di prodotti | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
Tipo sensore | Ethernet |
Numero di poli | 8 |
Schermato | sì |
Velocità di trasmissione | 1 Gbit/s |
Velocità di trasmissione | 1 GBit/s |
Impedenza caratteristica | 100 Ω |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Connessione 1 | |
Disegno quotato |
Pinning connettore maschio RJ45
|
Esecuzione | RJ45 Maschio, diritto, 8-poli, Push-Pull |
Numero di poli | 8 |
Schermato | sì |
Tipo di segnale/categoria | Ethernet CAT5, 1 Gbit/s |
Cicli di manovra | ≥ 250 |
Grado d'inquinamento | 2 |
Materiale Contatto | CuSn |
Materiale Superficie contatti | Ni/Au |
Materiale Portacontatti | PC |
Materiale Custodia | Pressofuso di zinco, nichelato |
Colore (Custodia) | argento |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
Grado di protezione | IP67 |
IP65 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
Connessione 2 | |
Disegno quotato |
Pinning
|
Esecuzione | RJ45 Maschio, diritto, 8-poli |
Numero di poli | 8 |
Tipo di segnale/categoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 Gbit/s |
Cicli di manovra | ≥ 1000 |
Forza di inserzione | < 20 N (per ciascun contatto di segnale) |
Forza di trazione | < 20 N (per ciascun contatto di segnale) |
Resistenza di isolamento | > 500 MΩ |
Categoria di sovratensione | I |
Grado d'inquinamento | 2 |
Materiale Contatto | CuSn |
Materiale Superficie contatti | Ni/Au |
Materiale Portacontatti | PC |
Colore (Custodia) | grigio |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 70 °C |
Lunghezza cavo | 2,00 m |
Catena portacavi Ethernet CAT5, a 4 coppie [94C] | |
Disegno quotato |
|
Peso della linea | 57 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Numero di poli | 8 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | Catena portacavi Ethernet CAT5, a 4 coppie [94C] |
Struttura conduttore | 4x2xAWG26/19, S/UTP |
Runtime | 5,3 ns/m |
Struttura conduttore segnale linea | 19x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 26 |
Sezione del conduttore | 4x 2x 0,14 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1 mm |
Diametro esterno conduttore | 6,90 mm +0,1 mm ... 0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | azzurro mare RAL 5021 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PP |
Conduttore singolo, colore | bianco/blu-blu, bianco/arancione-arancione, bianco/verde-verde, bianco/marrone-marrone |
Guaina esterna spessore parete | 0,85 mm |
Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
Cordatura intera | 4 paia e 4 riempitori verso l’anima |
Copertura schermata ottica | 90 % |
Resistenza di isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
Resistenza accoppiamento | ≤ 100,00 mΩ/m (con 10 MHz) |
Resistenza del doppino | ≤ 290,00 Ω/km |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±5 Ω (con 100 MHz) |
Capacità linea | ca. 50 nF/km (a 1 kHz) |
Tensione nominale cavi | ≤ 100 V |
Tensione di prova filo/filo | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensione di prova filo/schermatura | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raggio di piegatura minima, fisso | 4 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 8 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 28 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 56 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 5000000, Raggio di piegatura: 7,5 x D, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 5 m/s² |
Resistenza alla trazione | ≤ 100 N |
Attenuazione paradiafonica (NEXT) | 65,3 dB (con 1 MHz) |
56,3 dB (con 4 MHz) | |
50,3 dB (con 10 MHz) | |
47,2 dB (con 16 MHz) | |
45,8 dB (con 20 MHz) | |
42,9 dB (con 31,25 MHz) | |
38,4 dB (con 62,5 MHz) | |
35,3 dB (con 100 MHz) | |
Attenuazione di paradiafonia a somma di potenza (PSNEXT) | 62,3 dB (con 1 MHz) |
53,3 dB (con 4 MHz) | |
47,3 dB (con 10 MHz) | |
44,2 dB (con 16 MHz) | |
42,8 dB (con 20 MHz) | |
39,9 dB (con 31,25 MHz) | |
35,4 dB (con 62,5 MHz) | |
32,3 dB (con 100 MHz) | |
Attenuazione di ritorno (RL) | 23 dB (con 4 MHz) |
24,1 dB (con 8 MHz) | |
25 dB (con 10 MHz) | |
25 dB (con 16 MHz) | |
25 dB (con 20 MHz) | |
23,6 dB (con 31,25 MHz) | |
21,5 dB (con 62,5 MHz) | |
20,1 dB (con 100 MHz) | |
Attenuazione schermatura | 3,2 dB (con 1 MHz) |
6 dB (con 4 MHz) | |
9,5 dB (con 10 MHz) | |
12,1 dB (con 16 MHz) | |
13,6 dB (con 20 MHz) | |
17,1 dB (con 31,25 MHz) | |
24,8 dB (con 62,5 MHz) | |
32 dB (con 100 MHz) | |
Assenza di alogeni | a norma IEC 60754-1 |
Resistenza alla fiamma | secondo IEC 60332-1-2 |
Resistenza all'olio | secondo EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-20 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
Temperatura ambiente (posa) | -20 °C ... 80 °C |
Codice articolo | 1412943 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | ABNABE |
Codice prodotto | ABNABE |
GTIN | 4046356475723 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 199 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 187.773 g |
Numero tariffa doganale | 85444200 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n. CAS: 119-47-1) |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n. CAS: 3147-75-9) | |
SCIP | 028112c1-1c8e-4d0e-ad74-917ef9db3503 |
Prodotti compatibili
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen