VS-M12MSD/ 2,0-93X OD
-
Cavo di rete
1454202
Cavo di rete, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PE-X senza alogenati, nero RAL 9005, schermata, Maschio diritto M12, codifica: D / IP69K, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 2 m, per applicazioni outdoor , con zigrinatura in acciaio inox
Dettagli prodotto
| Applicazione | Esterni |
| Tipo sensore | Ethernet |
| Numero di poli | 4 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | sì |
| Codifica | D |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Sistema bus | PROFINET |
| Ethernet | |
| Tipo di segnale/categoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Tensione nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominale IN | 4 A |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Connessione 1 | |
| Tipo | Maschio diritto M12 / IP69K |
| Numero di poli | 4 (4) |
| Tipo di codifica | D (Dati) |
| Schermato | sì |
| Colore impugnature | nero |
| Materiale | CuZn (Contatto) |
| Ni/Au (Superficie contatti) | |
| PA (Portacontatti) | |
| TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente (Impugnatura) | |
| Pressogetto di zinco, nichelato (Collegamento a vite) | |
| FPM | |
| Grado di protezione | IP69K |
| Connessione 2 | |
| Esecuzione | estremità conduttore libera |
| Lunghezza cavo | 2 m |
| PROFINET esterni [93X] | |
| Disegno quotato |
|
| Peso della linea | 81 g/m |
| Schermato | sì |
| Tipo di cavo | PROFINET esterni [93X] |
| Struttura conduttore | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Velocità del segnale | 66 c |
| Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,25 mm |
| Linea segnale AWG | 22 |
| Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,95 mm |
| Diametro esterno conduttore | 7,25 mm ±0,3 mm |
| Guaina esterna, materiale | PE-X |
| Guaina esterna, colore | nero RAL 9005 |
| Materiale conduttore | Filo Cu argentato |
| Materiale, isolamento fili | PE-X |
| Conduttore singolo, colore | bianco-blu, arancione-giallo |
| Guaina esterna spessore parete | ≥ 0,80 mm |
| Cordatura intera | Stella quadrupla |
| Copertura schermata ottica | 100 % |
| Resistenza del conduttore max. | ≤ 54,4 Ω/km |
| Resistenza accoppiamento | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
| Impedenza caratteristica | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| Capacità | ≤ 65 pF (filo-filo ) |
| ≤ 100 pF (filo-schermatura) | |
| Tensione nominale cavi | 300 V AC |
| Tensione di prova | 2000 V AC (50 Hz, 5 minuti) |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 6 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 44 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 73 mm |
| Attenuazione schermatura | 40,00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) |
| Assenza di alogeni | secondo EN 50267-2-1 |
| Resistenza alla fiamma | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| A norma ISO 6722-1 5.22 (UN ECE R 118.01) | |
| Corrosività gas infiammabili | EN 50267-2-2 |
| Tossicità gas infiammabili | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| A tenuta di gas combusto | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Resistenza all'olio | secondo IRM 902, 72 h a 100 °C |
| Protezione antincendio nei veicoli su rotaia | BS 6853 (Categoria Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Categoria Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Livello di pericolo HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Grado di protezione antincendio 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (Categoria A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Classe C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Livello di pericolo LR1 - LR4) | |
| Altra resistenza | resistente contro combustibili (secondo IRM 903, 168 h a 70 °C) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -50 °C ... 90 °C (cavi, posa fissa) |
| -40 °C ... 90 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -40 °C ... 105 °C |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa fissa) | -40 °C ... 90 °C (cavi, posa fissa) |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa mobile) | -25 °C ... 90 °C (Cavi, posa mobile) |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Funzionamento) | -40 °C ... 85 °C (in caso di rapidi cambi di temperatura (secondo IEC 60512-11-4)) |
| M12 | |
| Definizione norma | Connettore M12 |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |
| Codice articolo | 1454202 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF1CJN |
| Codice prodotto | AF1CJN |
| GTIN | 4046356568814 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 170.5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 170 g |
| Numero tariffa doganale | 85444200 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 9.779 kg CO2e |
Prodotti compatibili
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen