VS-M12MS-M12MS-94C-LI/2,0
-
Cavo di rete
1413722
Cavo di rete, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-poli, PUR senza alogenati, azzurro mare RAL 5021, Maschio diritto M12, codifica: A / IP67, su Maschio diritto M12, codifica: A / IP67, lunghezza cavo: 2 m
Dettagli prodotto
| Applicazione | Standard |
| Tipo sensore | Ethernet |
| Numero di poli | 8 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | sì |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tipo di segnale/categoria | Ethernet CAT5 (in conformità a IEC 11801), 1 Gbit/s |
| Tensione nominale UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Velocità di trasmissione | 1 Gbit/s |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
| Connessione 1 | |
| Disegno quotato |
Pinning connettore M12, 8 poli, codifica A, lato maschio
|
| Esecuzione | M12 Maschio, angolato, 8-poli, schermato (Advanced Shielding Technology), Codifica: A |
| Numero di poli | 8 |
| Schermato | sì |
| Schermatura | Advanced Shielding Technology |
| Tipo di segnale/categoria | Ethernet CAT5, 1 Bit/s |
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 Ω |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm (Connettore M12) |
| Materiale Contatto | CuZn |
| Materiale Superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale Portacontatti | PA 6.6 |
| Materiale Collegamento a vite | Pressofuso di zinco, nichelato |
| Materiale Impugnatura | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
| Materiale Guarnizione | FKM |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 85 °C |
| Definizione norma | Connettore M12 |
| Norme/Disposizioni | IEC 61076-2-101 |
| Connessione 2 | |
| Disegno quotato |
Pinning connettore M12, 8 poli, codifica A, lato maschio
|
| Esecuzione | M12 Maschio, angolato, 8-poli, schermato (Advanced Shielding Technology), Codifica: A |
| Numero di poli | 8 |
| Schermato | sì |
| Schermatura | Advanced Shielding Technology |
| Tipo di segnale/categoria | Ethernet CAT5, 1 Bit/s |
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 Ω |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm (Connettore M12) |
| Materiale Contatto | CuZn |
| Materiale Superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale Portacontatti | PA 6.6 |
| Materiale Collegamento a vite | Pressofuso di zinco, nichelato |
| Materiale Impugnatura | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
| Materiale Guarnizione | FKM |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 85 °C |
| Definizione norma | Connettore M12 |
| Norme/Disposizioni | IEC 61076-2-101 |
| Lunghezza cavo | 2 m |
| Catena portacavi Ethernet CAT5, a 4 coppie [94C] | |
| Disegno quotato |
|
| Peso della linea | 57 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Numero di poli | 8 |
| Schermato | sì |
| Tipo di cavo | Catena portacavi Ethernet CAT5, a 4 coppie [94C] |
| Struttura conduttore | 4x2xAWG26/19, S/UTP |
| Runtime | 5,3 ns/m |
| Struttura conduttore segnale linea | 19x 0,10 mm |
| Linea segnale AWG | 26 |
| Sezione del conduttore | 4x 2x 0,14 mm² |
| Diametro filo con guaina isolante | 1 mm |
| Diametro esterno conduttore | 6,90 mm +0,1 mm ... 0,2 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | azzurro mare RAL 5021 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | PP |
| Conduttore singolo, colore | bianco/blu-blu, bianco/arancione-arancione, bianco/verde-verde, bianco/marrone-marrone |
| Guaina esterna spessore parete | 0,85 mm |
| Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
| Cordatura intera | 4 paia e 4 riempitori verso l’anima |
| Copertura schermata ottica | 90 % |
| Resistenza di isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
| Resistenza accoppiamento | ≤ 100,00 mΩ/m (con 10 MHz) |
| Resistenza del doppino | ≤ 290,00 Ω/km |
| Impedenza caratteristica | 100 Ω ±5 Ω (con 100 MHz) |
| Capacità linea | ca. 50 nF/km (a 1 kHz) |
| Tensione nominale cavi | ≤ 100 V |
| Tensione di prova filo/filo | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensione di prova filo/schermatura | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 4 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 8 x D |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 28 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 56 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 5000000, Raggio di piegatura: 7,5 x D, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 5 m/s² |
| Resistenza alla trazione | ≤ 100 N |
| Attenuazione paradiafonica (NEXT) | 65,3 dB (con 1 MHz) |
| 56,3 dB (con 4 MHz) | |
| 50,3 dB (con 10 MHz) | |
| 47,2 dB (con 16 MHz) | |
| 45,8 dB (con 20 MHz) | |
| 42,9 dB (con 31,25 MHz) | |
| 38,4 dB (con 62,5 MHz) | |
| 35,3 dB (con 100 MHz) | |
| Attenuazione di paradiafonia a somma di potenza (PSNEXT) | 62,3 dB (con 1 MHz) |
| 53,3 dB (con 4 MHz) | |
| 47,3 dB (con 10 MHz) | |
| 44,2 dB (con 16 MHz) | |
| 42,8 dB (con 20 MHz) | |
| 39,9 dB (con 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (con 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (con 100 MHz) | |
| Attenuazione di ritorno (RL) | 23 dB (con 4 MHz) |
| 24,1 dB (con 8 MHz) | |
| 25 dB (con 10 MHz) | |
| 25 dB (con 16 MHz) | |
| 25 dB (con 20 MHz) | |
| 23,6 dB (con 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (con 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (con 100 MHz) | |
| Attenuazione schermatura | 3,2 dB (con 1 MHz) |
| 6 dB (con 4 MHz) | |
| 9,5 dB (con 10 MHz) | |
| 12,1 dB (con 16 MHz) | |
| 13,6 dB (con 20 MHz) | |
| 17,1 dB (con 31,25 MHz) | |
| 24,8 dB (con 62,5 MHz) | |
| 32 dB (con 100 MHz) | |
| Assenza di alogeni | a norma IEC 60754-1 |
| Resistenza alla fiamma | secondo IEC 60332-1-2 |
| Resistenza all'olio | secondo EN 60811-2-1 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| -20 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Temperatura ambiente (posa) | -20 °C ... 80 °C |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| IP65/IP67/IP69K | |
| Codice articolo | 1413722 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF1CMI |
| Codice prodotto | AF1CMI |
| GTIN | 4046356475884 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 149.6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 145 g |
| Numero tariffa doganale | 85444200 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 3.679 kg CO2e |
Prodotti compatibili
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen