VS-M12FSBPS-IP20-93B/5,0
-
Cavo di rete
1404369
Cavo di rete, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 5 m, numero poli: 4, 100 MBit/s, CAT5, materiale: CuZn/PA, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, verde RAL 6018
Dettagli prodotto
Note generali | Questo prodotto soddisfa le direttive PROFINET Cabling e Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, capitolo 10.1 Cord Sets for Balanced Cabling |
Tipo di prodotto | Connettori circolari (lato apparecchio) |
Tipo | M12 |
Tipo sensore | PROFINET |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | I |
Grado d'inquinamento | 1 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
Materiale custodia | CuZn/PA |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 50 V |
Tensione nominale UN | 48 V |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Connessione 1 | |
Tipo | Connettore femmina da incasso diritto M12 |
Tipo di codifica | D |
Grado di protezione | IP67 |
Connessione 2 | |
Tipo | Maschio diritto RJ45 |
Grado di protezione | IP20 |
Lunghezza cavo | 5,00 m |
PROFINET PVC flessibile CAT5 [93B] | |
Disegno quotato |
|
Peso della linea | 67 kg/km |
UL AWM Style | 21694 |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | PROFINET PVC flessibile CAT5 [93B] |
Struttura conduttore | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Runtime | 5,3 ns/m |
Velocità del segnale | 0,66 c |
Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,25 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,55 mm |
Diametro esterno conduttore | 6,50 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | verde RAL 6018 |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Materiale, isolamento fili | PE |
Conduttore singolo, colore | bianco, giallo, blu, arancio |
Guaina esterna spessore parete | ca. 0,90 mm |
Cordatura intera | Stella quadrupla |
Copertura schermata ottica | 85 % |
Resistenza di isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
Resistenza accoppiamento | ≤ 20,00 mΩ/m (con 10 MHz) |
Resistenza del doppino | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±15 Ω (con 100 MHz) |
Tensione nominale cavi | 600 V |
Tensione di prova filo/filo | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raggio di piegatura minima, fisso | 3 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 7 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 20 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 46 mm |
Attenuazione paradiafonica (NEXT) | 80 dB (con 1 MHz) |
76 dB (con 4 MHz) | |
70 dB (con 10 MHz) | |
65 dB (con 16 MHz) | |
63 dB (con 20 MHz) | |
60 dB (con 31,25 MHz) | |
55 dB (con 62,5 MHz) | |
50 dB (con 100 MHz) | |
Attenuazione schermatura | 2,1 dB (con 1 MHz) |
4 dB (con 4 MHz) | |
6,3 dB (con 10 MHz) | |
8 dB (con 16 MHz) | |
9 dB (con 20 MHz) | |
11,4 dB (con 31,25 MHz) | |
16,5 dB (con 62,5 MHz) | |
21,3 dB (con 100 MHz) | |
Resistenza alla fiamma | secondo UL 1685 (CSA FT 4) |
Resistenza all'olio | limitatamente resistente agli oli |
Altra resistenza | resistente ai raggi UV (secondo la norma UL 1581, paragrafo 1200) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (cavi, posa fissa) |
-40 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) | |
Temperatura ambiente (posa) | -20 °C ... 60 °C |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
IP20 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (cavi, posa fissa) |
-5 °C ... 50 °C (Cavi, posa mobile) | |
connettore / connecttore femmina |
Codice articolo | 1404369 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | ABNPAB |
Codice prodotto | ABNPAB |
GTIN | 4046356692380 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 364.5 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 343.684 g |
Numero tariffa doganale | 85444200 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n. CAS: 3147-75-9) | |
SCIP | d34aa7c6-56dd-4c5e-910c-f4c6fc16735d |
Prodotti compatibili
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen