SPE-T1-M8MSM/2,0-97B/M8MSM - Cavo di rete
1217526

Cavo di rete, Single Pair Ethernet CAT A (10 MBit/s), 2-poli, PVC, nero, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M8-SPE / IP67, su Maschio diritto M8-SPE / IP67, lunghezza cavo: 2 m

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Orientati al futuro: connettori standardizzati secondo la norma IEC 63171-5 (IP67)
Facili da integrare: varianti di spine e connettori femmina per sensori induttivi comuni e connessioni volanti
Efficienti: i connettori per dispositivi per i processi di saldatura SMD, THR e a onda garantiscono un'elaborazione automatizzata
Interventi di manutenzione facili da eseguire: dal punto di vista dell'innesto, i connettori M8 sono compatibili con i connettori IP20 per SPE
Schermatura sicura: cavi patch con Advanced Shielding Technology