SAC-6P-MS/ 2,0-970/FS SCO
-
Cavo di sistema bus
1428652
Cavo di sistema bus, VARAN (100 MBit/s), 6-poli, SANTOPRENE privo di alogenati/TPE senza alogenati, nero RAL 9005, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, lunghezza cavo: 2 m
Dettagli prodotto
| Applicazione | Standard |
| Tipo sensore | VARAN |
| Numero di poli | 6 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Codifica | A |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Sistema bus | VARAN |
| Tipo di segnale/categoria | VARAN, 100 MBit/s |
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensione nominale UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Corrente nominale IN | 2 A |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
| Materiale contatto | CuZn |
| Materiale superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
| Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
| Piedinatura | |
| Contatto | colore (definizione del segnale) | contatto (opzionale) | 1 (Maschio) | N.C. | 1 (femmina) |
| 4 (Maschio) | N.C. | 4 (femmina) | |
| 6 (Maschio) | BU (Power) | 6 (femmina) | |
| 7 (Maschio) | BN (Power) | 7 (femmina) | |
| 5 (Maschio) | GNWH (RD+) | 5 (femmina) | |
| 8 (Maschio) | GN (RD-) | 8 (femmina) | |
| 2 (Maschio) | OGWH (TD+) | 2 (femmina) | |
| 3 (Maschio) | OG (TD-) | 3 (femmina) | |
| Connessione 1 | |
| Tipo | Maschio diritto M12 SPEEDCON |
| Numero di poli | 6 |
| Tipo di bloccaggio | SPEEDCON |
| Tipo di codifica | A (Standard) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C |
| Connessione 2 | |
| Tipo | Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON |
| Numero di poli | 6 |
| Tipo di bloccaggio | SPEEDCON |
| Tipo di codifica | A (Standard) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C |
| Lunghezza cavo | 2 m |
| VARAN [970] | |
| Disegno quotato |
|
| Peso della linea | 81 kg/km |
| Numero di poli | 6 |
| Schermato | sì |
| Tipo di cavo | VARAN [970] |
| Struttura conduttore | 1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19 |
| Struttura conduttore segnale linea | 19x 0,13 mm |
| Linea segnale AWG | 24 |
| Struttura conduttore tensione di alimentazione | 19x 0,16 mm |
| Tensione di alimentazione AWG | 22 |
| Sezione del conduttore | 4x 0,25 mm² (Linea del segnale) |
| 2x 0,38 mm² (Tensione di alimentazione) | |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,35 mm (Linea del segnale) |
| 1,5 mm (Tensione di alimentazione) | |
| Diametro esterno conduttore | 7,80 mm ±0,2 mm |
| Guaina esterna, materiale | SANTOPRENE privo di alogenati |
| Guaina esterna, colore | nero RAL 9005 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Riempitore materiale | Filo |
| Materiale, isolamento fili | PP |
| Conduttore singolo, colore | marrone, blu, bianco/arancione, bianco/verde, verde, arancione |
| Tipo di schermatura a coppie | Treccia di fili in rame stagnati, copertura al 95 % |
| Cordatura intera | 1 stella quadrupla e 2 conduttori con 2 riempitori |
| Resistenza del conduttore max. | 77 Ω/m (Linea dati) |
| Resistenza di isolamento | 5 GΩ*km (Linea dati) |
| Impedenza caratteristica | 100 Ω ±15 % |
| Capacità | 50 nF (Linea dati) |
| Tensione nominale cavi | 125 V (Linea dati) |
| 48 V (Tensione di alimentazione) | |
| Tensione di prova | 2000 V (Tensione di alimentazione) |
| max. 700 V AC (Linea dati) | |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | ≥ 93 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | ≥ 93 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 3000000, Raggio di piegatura: 93 mm, Corsa di posizionamento: 2 m, Velocità di posizionamento: 1 m/s, Accelerazione: 2 m/s² |
| Assenza di alogeni | a norma DIN EN 50267-2-1 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 80 °C (Cavi) |
| Temperatura ambiente (posa) | 0 °C ... 50 °C |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| Codice articolo | 1428652 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | AF1CMM |
| Codice prodotto | AF1CMM |
| GTIN | 4046356322935 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 198.9 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 181.5 g |
| Numero tariffa doganale | 85444200 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 2.703 kg CO2e |
Prodotti compatibili
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen