SAC-4P-M12MS/ 5,0-960 VA
-
Cavo di sistema bus
1431186
Cavo di sistema bus, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kBit/s), 3-poli, PVC, arancio RAL 2003, schermata, Maschio diritto M12, codifica: A, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 5 m
Dettagli prodotto
| Note generali | Altri prodotti con conduttore e lunghezza variabili si trovano nella sezione Accessori. |
| Applicazione | Tecnica dei processi |
| Tipo sensore | FOUNDATION Fieldbus |
| Numero di poli | 3 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | sì |
| Codifica | A |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Sistema bus | FOUNDATION Fieldbus |
| Tipo di segnale/categoria | FOUNDATION Fieldbus, 31,25 kBit/s |
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensione nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominale IN | 4 A |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Velocità di trasmissione | 31,25 kBit/s |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Piedinatura | |
| Contatto | colore (definizione del segnale) | contatto (opzionale) | 1 (Maschio) | BU (DATA-) |
| 2 (Maschio) | OG (DATA+) | |
| 3 (Maschio) | SR (Schermatura) | |
| Connessione 1 | |
| Tipo | Maschio diritto M12 |
| Numero di poli | 3 |
| Tipo di codifica | A (Standard) |
| Materiale | CuSn (Contatto) |
| Ni/Au (Superficie contatti) | |
| TPU GF (Portacontatti) | |
| TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente (Impugnatura) | |
| Acciaio inossidabile (Collegamento a vite) | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C |
| Connessione 2 | |
| Esecuzione | estremità conduttore libera |
| Lunghezza cavo | 5 m |
| Fieldbus FOUNDATION arancione [960] | |
| Disegno quotato |
|
| Peso della linea | 56,552 kg/km |
| Numero di poli | 2 |
| Schermato | sì |
| Tipo di cavo | Fieldbus FOUNDATION arancione [960] |
| Struttura conduttore | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
| Velocità del segnale | 0,66 c |
| Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,40 mm |
| Linea segnale AWG | 18 |
| Sezione del conduttore | 2x 0,75 mm² (Linea del segnale) |
| 1x 0,5 mm² (Conduttori flessibili applicati) | |
| Diametro filo con guaina isolante | 2,24 mm ±0,05 mm |
| Diametro esterno conduttore | 7,50 mm ±0,25 mm |
| Guaina esterna, materiale | PVC |
| Guaina esterna, colore | arancio RAL 2003 |
| Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
| Materiale, isolamento fili | PO (Linea del segnale) |
| Conduttore singolo, colore | blu, arancione |
| Isolamento spessore parete | 0,50 mm |
| Guaina esterna spessore parete | 1,00 mm |
| Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
| Cordatura intera | 1 coppia con 1 conduttore flessibile applicato e riempitori verso l'anima |
| Copertura schermata ottica | 100 % |
| Resistenza del conduttore max. | ≤ 19,35 Ω/km (Linea del segnale) |
| 26 Ω/km (Schermatura) | |
| Capacità linea | 147 pF/m (a 1 kHz, filo/schermatura) |
| ≤ 3,94 pF/m (capacitance unbalance) | |
| Capacità | 78 nF (a 1 kHz) |
| Impedenza linea | 100 Ω ±20 % (a 31,25 kHz) |
| Tensione nominale cavi | 300 V |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 75 mm |
| Resistenza alla trazione | 260 N |
| Attenuazione schermatura | 3,00 dB/km (fino a 39 kHz) |
| Resistenza alla fiamma | UL 1685 (CSA FT 4) |
| UL 1685 (vertical tray) | |
| UL 1666 (riser) | |
| Caratteristiche particolari | Standard UL PLTC-ER e ITC |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (cavi, posa fissa) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Codice articolo | 1431186 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF1CCG |
| Codice prodotto | AF1CCG |
| GTIN | 4046356431668 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 345.25 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 345.25 g |
| Numero tariffa doganale | 85444200 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Tappo 1430873
-
SAC-4P-M12MR-M12FR FF VA/... - Cavo di sistema bus 1431393
-
SACC-M12MS-5CON-DM 5-8 SH VA - Connettore 1440025
-
SACC-M12FS-5CON-DM 5-8 SH VA - Connettore 1440041
-
SAC-4P-M12T/2XM12 FF VA - Distributore a T 1431416
-
SAC-4P-M12MS FF TR VA - Resistenza terminale 1431403
-
TSD 04 SAC - Cacciavite dinamometrico 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Cacciavite dinamometrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adattatore 1212600
-
SAC BIT M12-W14 - Utensile 1212513
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen