SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950/M 8FS
-
Cavo di sistema bus
1543359
Cavo di sistema bus, INTERBUS, 4-poli, PUR senza alogenati, nero RAL 9005, schermata, Maschio diritto M8, codifica: A, su Connettore femmina diritto M8, codifica: A, lunghezza cavo: 2 m
Dettagli prodotto
| Applicazione | Standard |
| Tipo sensore | INTERBUS |
| Numero di poli | 4 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | sì |
| Codifica | A |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Sistema bus | INTERBUS |
| Tipo di segnale/categoria | INTERBUS |
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensione nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominale IN | 4 A |
| Tensione di prova | 800 V |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
| Materiale contatto | CuSn |
| Materiale superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
| Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
| Piedinatura | |
| Contatto | colore (definizione del segnale) | contatto (opzionale) | 1 (Maschio) | RD (0,34 mm²) | 1 (femmina) |
| 3 (Maschio) | BU (0,34 mm²) | 3 (femmina) | |
| 2 (Maschio) | YE (0,14 mm²) | 2 (femmina) | |
| 4 (Maschio) | GN (0,14 mm²) | 4 (femmina) | |
| Connessione 1 | |
| Tipo | Maschio diritto M8 |
| Numero di poli | 4 |
| Tipo di codifica | A (Standard) |
| Connessione 2 | |
| Tipo | Connettore femmina diritto M8 |
| Numero di poli | 4 |
| Tipo di codifica | A |
| Lunghezza cavo | 2 m |
| INTERBUS [950] | |
| Peso della linea | 41 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Numero di poli | 4 |
| Schermato | sì |
| Tipo di cavo | INTERBUS [950] |
| Struttura conduttore | 2xAWG26/19+2xAWG22/19 |
| Struttura conduttore segnale linea | 19x 0,10 mm |
| Linea segnale AWG | 26 |
| Struttura conduttore tensione di alimentazione | 19x 0,15 mm |
| Tensione di alimentazione AWG | 22 |
| Sezione del conduttore | 2x 0,14 mm² (Linea del segnale) |
| 2x 0,34 mm² (Tensione di alimentazione) | |
| 1x 0,38 mm² (Conduttori flessibili applicati) | |
| Diametro filo con guaina isolante | 0,97 mm (Linea del segnale) |
| 1,25 mm (Tensione di alimentazione) | |
| Diametro esterno conduttore | 5,20 mm ±0,2 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | nero RAL 9005 |
| Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
| Materiale, isolamento fili | PP |
| Conduttore singolo, colore | rosso-blu, verde-giallo |
| Isolamento spessore parete | 0,24 mm (Isolamento fili linea di segnale) |
| 0,25 mm (Isolamento fili alimentazione di tensione) | |
| Guaina esterna spessore parete | ca. 0,75 mm |
| Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
| Tipo di schermatura a coppie | Poliestere rivestito in alluminio |
| Cordatura intera | 2 coppie intorno ad un conduttore flessibile applicato nel centro dell’anima |
| Copertura schermata ottica | 85 % |
| Resistenza del conduttore max. | ≤ 150 Ω/km (Linea del segnale) |
| ≤ 58 Ω/km (Tensione di alimentazione) | |
| Resistenza di isolamento | ≥ 20 MΩ*km |
| Impedenza caratteristica | 75 Ω ±10 Ω (Linea del segnale) |
| 55 Ω ±10 Ω (Tensione di alimentazione) | |
| Tensione nominale cavi | ≤ 100 V |
| Tensione di prova filo/filo | 1000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensione di prova filo/schermatura | 1000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 7,5 x D |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 26 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 39 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 1000000, Raggio di piegatura: 110 mm, Corsa di posizionamento: 6 m, Velocità di posizionamento: 4 m/s, Accelerazione: 4 m/s² |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| -40 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
| Codice articolo | 1543359 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF1BJB |
| Codice prodotto | AF1BJB |
| GTIN | 4046356097512 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 97.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 106.3 g |
| Numero tariffa doganale | 85444200 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 1.353 kg CO2e |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Cavo di sistema per la tensione di alimentazione e il segnale bus
Cavo di potenza per tensione attuatore
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen