NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC-GR - Cavo patch
1523682

Cavo patch, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 0,5 m, numero poli: 8, CAT5, tipo di connessione: Connessione Pierce, sezione di connessione: AWG 26- 26, uscita cavo: diritto, Ethernet, 2x2xAWG26/7, S/UTP, verde

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Perfetto per applicazioni in uffici, in edifici e industriali di protezione (ad es. nei quadri elettrici)
Omologazione a livello globale grazie a CE, UL, WEEE ed EAC
Connessione e disconnessione sicure grazie alla protezione affidabile con gancio a innesto
Caratteristiche di compatibilità elettromagnetica ideali grazie alla schermatura a 360°
Trasmissione di potenza contemporanea con PoE++
Trasmissione dati all'avanguardia ad alta velocità di massimo 1 GBit/s (CAT5)