NBC-R4MC-IE8A/.../...
-
Cavo di rete
1415639
Cavo di rete, grado di protezione: IP67/IP20, numero poli: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, Ethernet
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT6A |
| Tipo sensore | Ethernet |
| Numero di poli | 8 |
| Schermato | sì |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 72 V (DC) |
| Tensione nominale UN | 48 V |
| Corrente nominale IN | 0,5 A |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Velocità di trasmissione | 10 Gbit/s |
| Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT6A |
| Velocità di trasmissione | 10 GBit/s |
| Impedenza caratteristica | 100 Ω |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Connessione 1 | |
| Tipo | Maschio diritto RJ45 |
| Colore impugnature | grigio |
| Materiale | CuSn (Contatto) |
| Ni/Au (Superficie contatti) | |
| PC (Portacontatti) | |
| Plastica (Custodia) | |
| Cicli di manovra | ≥ 750 |
| Grado di protezione | IP67 |
| Connessione 2 | |
| Tipo | estremità conduttore libera |
| Ethernet 10 GBit [94F] | |
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Numero di poli | 8 |
| Schermato | sì |
| Tipo di cavo | Ethernet 10 GBit [94F] |
| Ethernet 10 GBit 94F | |
| Struttura conduttore | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| Linea segnale AWG | 26 |
| Sezione del conduttore | 4x 2x 0,14 mm² |
| Diametro filo con guaina isolante | 1 mm ±0,05 mm |
| Diametro esterno conduttore | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | azzurro mare RAL 5021 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | PE espanso |
| Conduttore singolo, colore | bianco/blu-blu, bianco/arancione-arancione, bianco/verde-verde, bianco/marrone-marrone |
| Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
| Cordatura intera | 4 coppie verso l’anima |
| Schermatura | Treccia di fili in rame stagnati |
| Copertura schermata ottica | 70 % |
| Resistenza di isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
| Resistenza del doppino | ≤ 290,00 Ω/km |
| Impedenza caratteristica | 100 Ω ±5 Ω (con 100 MHz) |
| Tensione nominale cavi | ≤ 100 V |
| Tensione di prova filo/filo | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 4 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 8 x D |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 26 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 51 mm |
| Assenza di alogeni | a norma IEC 60754-1 |
| Resistenza alla fiamma | secondo IEC 60332-1-2 |
| a norma UN ECE-R 118.03 | |
| secondo CSA C 22.2 nr. 210-FT1 | |
| Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-404 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| -20 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP67/IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| Codice articolo | 1415639 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | ABNABF |
| Codice prodotto | ABNABF |
| Numero tariffa doganale | 85444200 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n. CAS: 119-47-1) |
Prodotti compatibili
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen