NBC-R4ACR/3,0-93K/R4ACR - Cavo patch
1187410

Cavo patch Sercos III, schermato, stella quadrupla, AWG 22 flessibile (a 7 fili), RAL 3020 (rosso traffico), connettore RJ45/IP20, angolato, su connettore RJ45/IP20, angolato, lunghezza: 3,0 m

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Perfetto per le applicazioni industriali
Angolazione compatta
Perfetto per applicazioni in uffici, in edifici e industriali di protezione (ad es. nei quadri elettrici)