NBC-M12MSX/ 5,0-94U
-
Cavo di rete
1828724
Cavo di rete, 8-poli, PUR senza alogenati, verde RAL 6026, Maschio diritto M12, codifica: X / IP67, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 5 m
Dettagli prodotto
| Applicazione | Standard |
| Numero di poli | 8 |
| Schermato | sì |
| Sistema bus | Ethernet |
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Tensione nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominale IN | 0,5 A |
| Connessione 1 | |
| Disegno quotato |
Pinning connettore maschio M12, 8 poli, codifica X, lato maschio
|
| Esecuzione | M12 Maschio, diritto, 8-poli, schermato (Advanced Shielding Technology), Codifica: X |
| Numero di poli | 8 |
| Schermato | sì |
| Schermatura | Advanced Shielding Technology |
| Tipo di segnale/categoria | Ethernet CAT6A, 10 Gbit/s |
| CC-Link IE CAT6A, 10 Gbit/s | |
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 Ω |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm (Connettore M12) |
| Materiale Contatto | CuZn |
| Materiale Superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale Portacontatti | PA 6.6 |
| Materiale Collegamento a vite | Pressofuso di zinco, nichelato |
| Materiale Impugnatura | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
| Materiale Guarnizione | FKM |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 85 °C |
| Definizione norma | Connettore M12 |
| Norme/Disposizioni | IEC 61076-2-109 |
| Connessione 2 | |
| Esecuzione | estremità conduttore libera |
| Lunghezza cavo | 5 m |
| Disegno quotato |
|
| UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
| Numero di poli | 8 |
| Schermato | sì |
| Struttura conduttore | 4x2xAWG24/7; S/FTP |
| Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,20 mm |
| Linea segnale AWG | 24 |
| Sezione del conduttore | 4x 2x 0,22 mm² |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,4 mm |
| Diametro esterno conduttore | 9,40 mm ±0,25 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | verde RAL 6026 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | PE espanso |
| Conduttore singolo, colore | bianco/blu-blu, bianco/arancione-arancione, bianco/verde-verde, bianco/marrone-marrone |
| Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
| Tipo di schermatura a coppie | Pellicola rivestita in alluminio |
| Cordatura intera | 4 coppie verso l’anima |
| Copertura schermata ottica | 80 % |
| Impedenza caratteristica | 100 Ω ±15 Ω (con 100 MHz) |
| Capacità linea | ca. 47 nF/km (a 1 kHz) |
| Tensione nominale cavi | ≤ 125 V |
| Tensione di prova filo/filo | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensione di prova filo/schermatura | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 7,5 x D |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 20000000, Raggio di piegatura: 12 x D, Velocità di posizionamento: 5 m/s, Accelerazione: 50 m/s² |
| Resistenza alla trazione | ≤ 100 N |
| Capacità di carico dinamico (torsione) | Torsione: ±270 °/m, Cicli di torsione: 2000000 |
| Assenza di alogeni | a norma IEC 60754-1 |
| Resistenza alla fiamma | secondo IEC 60332-1-2 |
| CSA FT-1 | |
| Resistenza all'olio | secondo UL 758 |
| Altra resistenza | resistente ai raggi UV (secondo la norma UL 1581, paragrafo 1200) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| -25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65/IP67 |
| M12 | |
| Definizione norma | Connettore M12 |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-109 |
| Codice articolo | 1828724 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | AF1CMJ |
| Codice prodotto | AF1CMJ |
| GTIN | 4067923464766 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 482.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22.22 g |
| Numero tariffa doganale | 85444200 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen