NBC-M12FSBPS-R4AC-93E/0,5-OR - Cavo di rete
1408357

Cavo Ethernet confezionato, CAT5e, schermato, 2 coppie, AWG26 flessibile (7 fili), RAL 5021 (azzurro mare), connettore femmina da incasso M12, montaggio posteriore/a vite SPEEDCON su connettore maschio RJ45/IP20, Line, lunghezza 0,5 m

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Perfetto per le applicazioni industriali
Perfetto per applicazioni in uffici, in edifici e industriali di protezione (ad es. nei quadri elettrici)
Angolazione compatta