NBC-M 8MS-M 8FS/.../...
-
Cavo di rete
1408715
Cavo di rete, Ethernet (100 MBit/s), PROFINET (100 MBit/s), EtherCAT® (100 MBit/s), 4-poli, schermata, Maschio diritto M8, codifica: A / IP67, su Connettore femmina diritto M8, codifica: A / IP67, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m)
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Applicazione | Standard |
Tipo sensore | Ethernet |
Numero di poli | 4 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | sì |
Codifica | A |
Sistema bus | Ethernet |
Tipo di segnale/categoria | Ethernet, 100 MBit/s |
PROFINET, 100 MBit/s | |
EtherCAT®, 100 MBit/s |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Tensione nominale UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Corrente nominale IN | 4 A |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
Materiale guarnizione | NBR |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto M8 / IP67 |
Numero di poli | 4 |
Tipo di codifica | A (Standard) |
Colore impugnature | nero |
Materiale | CuSn (Contatto) |
Ni/Au (Superficie contatti) | |
TPU GF (Portacontatti) | |
TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente (Impugnatura) | |
Pressogetto di zinco, nichelato (Collegamento a vite) | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Coppia di serraggio | 0,2 Nm |
Grado di protezione | IP67 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore femmina diritto M8 / IP67 |
Numero di poli | 4 |
Tipo di codifica | A (Standard) |
Colore impugnature | nero |
Materiale | CuSn (Contatto) |
Ni/Au (Superficie contatti) | |
TPU GF (Portacontatti) | |
TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente (Impugnatura) | |
Pressogetto di zinco, nichelato (Collegamento a vite) | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Coppia di serraggio | 0,2 Nm |
Grado di protezione | IP67 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C |
Lunghezza cavo | Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m) |
PROFINET PVC flessibile CAT5 [93B] | |
UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | PROFINET PVC flessibile CAT5 [93B] |
PROFINET PVC flessibile CAT5 93B | |
Struttura conduttore | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,5 mm ±0,1 mm |
Diametro esterno conduttore | 6,50 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | verde RAL 6018 |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Materiale, isolamento fili | PE |
Conduttore singolo, colore | bianco, giallo, blu, arancio |
Cordatura intera | Stella quadrupla |
Schermatura | Pellicola rivestita in alluminio, treccia di fili in rame stagnati |
Copertura schermata ottica | 85 % |
Resistenza di isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
Resistenza del doppino | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±5 Ω (con 100 MHz) |
Tensione nominale cavi | ≤ 600 V |
Tensione di prova filo/filo | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
Raggio di piegatura minima, fisso | 4 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 8 x D |
Resistenza alla fiamma | UL 1581, sezione 1060 e UL 2556, sezione 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, sezione 1100 e UL 2556, sezione 9.1 (HFT/FT2) | |
Resistenza all'olio | OIL RES I secondo UL 2256 |
Altra resistenza | resistente ai raggi UV (secondo la norma UL 1581, paragrafo 1200) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-10 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) | |
Catena portacavi PROFINET CAT5 [93C] | |
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | Catena portacavi PROFINET CAT5 [93C] |
Catena portacavi PROFINET CAT5 93C | |
Struttura conduttore | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,5 mm ±0,05 mm |
Diametro esterno conduttore | 6,50 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | verde RAL 6018 |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Materiale, isolamento fili | PE |
Conduttore singolo, colore | bianco, giallo, blu, arancio |
Cordatura intera | Stella quadrupla |
Schermatura | Pellicola rivestita in alluminio, treccia di fili in rame stagnati |
Copertura schermata ottica | 85 % |
Resistenza di isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
Resistenza del doppino | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±15 Ω (con 1 .... 100 MHz) |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
Tensione di prova filo/filo | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 7,5 x D |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 3000000, Raggio di piegatura: 200 mm, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 4 m/s, Accelerazione: 4 m/s² |
Capacità di carico dinamico (torsione) | Torsione: ±30 °/m |
Assenza di alogeni | a norma IEC 60754-1 |
Resistenza alla fiamma | secondo IEC 60332-1-2 |
a norma UN ECE-R 118.03 | |
secondo CSA C 22.2 nr. 210-FT1 | |
Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-404 |
Altra resistenza | resistente ai raggi UV |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (cavi, posa fissa) |
-40 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
IP65/IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
M8 | |
Definizione norma | Connettore M8 |
Norme/disposizioni | IEC 61076-2-104 |
Codice articolo | 1408715 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | AF1BJI |
Codice prodotto | AF1BJI |
Numero tariffa doganale | 85444200 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen