NBC-FSDBPS/0,33-93B/R4ACR - Cavo patch
1413493

Cavo patch PROFINET, schermato, stella quadrupla, AWG: 22, flessibile (7 fili), RAL 6018 (verde), connettore femmina da incasso M12, montaggio posteriore, SPEEDCON, 4 poli, diritto, su connettore RJ45/IP20, diritto, lunghezza: 0,33 m

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Perfetto per le applicazioni industriali
Perfetto per applicazioni in uffici, in edifici e industriali di protezione (ad es. nei quadri elettrici)
Angolazione compatta