FOC-ST:A-ST:A-GZ04/... - Cavo patch in fibra ottica
1413821

Cavo FO confezionato, cavo Zipcord, fibra di vetro multimode 62,5/125 µm, OM1, connettore maschio: B-FOC (ST)/B-FOC (ST), grado di protezione: IP20, per la posa all'interno di canaline o quadri elettrici

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Cavo patch multimodale con caratteristiche ottiche e meccaniche eccellenti per la posa negli interni
Ideale per l'impiego in impianti di distribuzione e per la connessione di dispositivi terminali
Protezione antincendio grazie alla guaina LSZH e ai componenti UL 94 V0
Prove con interferometro ad ogni tappa del processo di certificazione
Soddisfa gli standard industriali ottici e meccanici
Connettore con lucidatura UPC per valori di attenuazione ottimali