FL CAT5 FLEX CONF/
-
Cavo di rete
2744843
Cavo CAT5-SF/UTP (J-LI02YS(ST)C H 2 x 2 x 26 AWG) leggero cavo flessibile 2 x 2 x 0,14 mm2, conduttori sottili, schermato, guaina esterna: diametro 5,75 mm ± 0,15 mm, intestati su entrambi i lati con connettore RJ45, collegamento crossover o line
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
| Famiglia di prodotti | RJ45 STANDARD CAT5 |
| Applicazione | Posa flessibile |
| Numero di poli | 4 |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Velocità di trasmissione | 100 Mbit/s |
| Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5 |
| Impedenza caratteristica | 100 Ω |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Guaina esterna, materiale | Plastica |
| Peso della linea | 43 kg/km |
| Abbreviazione cavi | J-LI02YS(ST) CH 2 x 2 x 26 AWG |
| Guaina esterna, materiale | Plastica |
| Guaina esterna, colore | azzurro mare RAL 5021 |
| Conduttore singolo, materiale | Foam Skin (polietilene) |
| Conduttore singolo, colore | bianco/arancio-arancio (coppia 1) |
| Impedenza caratteristica | 100 Ω ±15 % |
| Capacità | 48 nF (per chilometro) |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| -5 °C ... 60 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Codice articolo | 2744843 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | ABNABG |
| Codice prodotto | ABNABG |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 19.8 g |
| Numero tariffa doganale | 85444900 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Cavo patch 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Cavo patch 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Cavo patch 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Cavo patch 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Cavo patch 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Cavo patch 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Cavo patch 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Cavo patch 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227593
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen