UL Listed
ID omologazione: FILE E 221474| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||
cUL Listed
ID omologazione: FILE E 221474| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||
Cavo sensore/attuatore, 8-poli, Tipo di cavo variabile, Maschio diritto M12, codifica: A, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m)
| Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore |
| Applicazione | Standard |
| Robot e catene portacavi | |
| Numero di poli | 8 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | no |
| Codifica | A |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
| Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
| Materiale contatto | CuZn |
| Materiale superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
| Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensione nominale UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Corrente nominale IN | 2 A |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Connessione conduttori | |
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm (Connettore M12) |
| Connessione 1 | |
| Tipo | Maschio diritto M12 |
| Numero di poli | 8 |
| Tipo di codifica | A |
| Connessione 2 | |
| Tipo | estremità conduttore libera |
| Lunghezza cavo | Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m) |
| PUR senza alogenati nero [PUR] | |
| Peso della linea | 46 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| Numero di poli | 8 |
| Schermato | no |
| Tipo di cavo | PUR senza alogenati nero [PUR] |
| PUR senza alogenati nero PUR | |
| Struttura conduttore segnale linea | 32x 0,10 mm |
| Linea segnale AWG | 24 |
| Sezione del conduttore | 8x 0,25 mm² (Linea del segnale) |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,17 mm ±0,02 mm |
| Diametro esterno conduttore | 5,90 mm ±0,15 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | grigio-nero RAL 7021 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Riempitore materiale | PE |
| Materiale, isolamento fili | PP |
| Conduttore singolo, colore | bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa, blu, rosso |
| Isolamento spessore parete | ≥ 0,21 mm |
| Guaina esterna spessore parete | ca. 0,80 mm |
| Cordatura intera | 8 conduttori intorno ai riempitori verso l'anima |
| Resistenza del conduttore max. | ≤ 78 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistenza di isolamento | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C) |
| Impedenza caratteristica | 100 Ω +15 % (con 1 MHz) |
| Capacità linea | ≤ 70 pF/m |
| Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
| Tensione di prova | ≥ 3000 V |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 8 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 48 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 59 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 10000000, Raggio di piegatura: 59 mm, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s² |
| Capacità di carico dinamico (torsione) | Torsione: ±180 °/m, Cicli di torsione: ≥5000000, Frequenza di torsione: 35 cicli/min. |
| Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
| Resistenza alla fiamma | secondo UL 758/1581 FT2 |
| secondo DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-2-1 |
| Altra resistenza | Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi |
| Resistenza all'idrolisi e ai microbi | |
| resistente ai raggi UV (secondo DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| non aderente | |
| resistente all'abrasione | |
| Caratteristiche particolari | per catena portacavi |
| privo di silicone | |
| senza sostanze impregnate di vernice | |
| flessibile | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| -25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
| PUR/PVC grigio [100] | |
| Peso della linea | 50 kg/km |
| Numero di poli | 8 |
| Schermato | no |
| Tipo di cavo | PUR/PVC grigio [100] |
| PUR/PVC grigio 100 | |
| Struttura conduttore segnale linea | 32x 0,10 mm |
| Linea segnale AWG | 24 |
| Sezione del conduttore | 0,25 mm² |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,2 mm ±0,05 mm |
| Diametro esterno conduttore | 5,9 mm |
| 5,90 mm | |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | grigio RAL 7001 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Riempitore materiale | PVC |
| Materiale, isolamento fili | PVC |
| Conduttore singolo, colore | marrone, bianco, verde, giallo, grigio, rosa, blu, rosso |
| Isolamento spessore parete | ≥ 0,23 mm (Isolamento fili) |
| ≥ 0,38 mm (Guaina esterna) | |
| Cordatura intera | 8 conduttori intorno ai riempitori verso l'anima |
| Resistenza del conduttore max. | ≤ 78 Ω/km |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ*km |
| Tensione nominale cavi | 300 V |
| Tensione di prova | 3000 V |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 59 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 59 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 2000000, Raggio di piegatura: 59 mm, Corsa di posizionamento: 5 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| -5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
| PVC nero [PVC] | |
| Peso della linea | 54 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
| Numero di poli | 8 |
| Schermato | no |
| Tipo di cavo | PVC nero [PVC] |
| PVC nero PVC | |
| Struttura conduttore segnale linea | 14x 0,15 mm |
| Linea segnale AWG | 24 |
| Sezione del conduttore | 8x 0,25 mm² (Linea del segnale) |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,17 mm ±0,05 mm |
| Diametro esterno conduttore | 5,90 mm ±0,2 mm |
| Guaina esterna, materiale | PVC |
| Guaina esterna, colore | nero RAL 9005 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | PVC |
| Conduttore singolo, colore | bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa, blu, rosso |
| Isolamento spessore parete | ≥ 0,23 mm |
| Guaina esterna spessore parete | ≥ 0,76 mm |
| Cordatura intera | 8 conduttori intorno ai riempitori verso l'anima |
| Resistenza del conduttore max. | 79 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistenza di isolamento | ≥ 200 MΩ*km (a 20 °C) |
| Tensione nominale cavi | ≤ 300 V AC |
| Tensione di prova | ≥ 3000 V AC |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 30 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 59 mm |
| Resistenza alla fiamma | secondo VW-1 ai sensi di UL 758 |
| Resistenza all'olio | secondo DIN EN 60811-2-1 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| -10 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
| PVC grigio [500] | |
| Peso della linea | 54 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
| Numero di poli | 8 |
| Schermato | no |
| Tipo di cavo | PVC grigio [500] |
| PVC grigio 500 | |
| Struttura conduttore segnale linea | 14x 0,15 mm |
| Linea segnale AWG | 24 |
| Sezione del conduttore | 8x 0,25 mm² (Linea del segnale) |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,17 mm ±0,05 mm |
| Diametro esterno conduttore | 5,90 mm ±0,2 mm |
| Guaina esterna, materiale | PVC |
| Guaina esterna, colore | grigio |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | PVC |
| Conduttore singolo, colore | bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa, blu, rosso |
| Isolamento spessore parete | ≥ 0,23 mm |
| Guaina esterna spessore parete | ≥ 0,76 mm |
| Cordatura intera | 8 conduttori intorno ai riempitori verso l'anima |
| Resistenza del conduttore max. | 79 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistenza di isolamento | ≥ 200 MΩ*km (a 20 °C) |
| Tensione nominale cavi | ≤ 300 V AC |
| Tensione di prova | ≥ 3000 V AC |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 30 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 59 mm |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| -25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
| PUR altamente flessibile grigio [800] | |
| Nota | Grazie alla robusta guaina esterna, questo cavo deve essere spelato solo in passi da 5 cm. |
| Peso della linea | 49,1 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Numero di poli | 8 |
| Schermato | no |
| Tipo di cavo | PUR altamente flessibile grigio [800] |
| PUR altamente flessibile grigio 800 | |
| Struttura conduttore segnale linea | 32x 0,10 mm |
| Linea segnale AWG | 24 |
| Sezione del conduttore | 8x 0,25 mm² (Linea del segnale) |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,2 mm ±0,05 mm (Linea del segnale) |
| Diametro esterno conduttore | 6,00 mm ±0,2 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | grigio RAL 7001 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Riempitore materiale | PE |
| Materiale, isolamento fili | PP |
| Conduttore singolo, colore | bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa, blu, rosso |
| Cordatura intera | 8 conduttori intorno ai riempitori verso l'anima |
| Resistenza di isolamento | ≥ 20 MΩ*km |
| Tensione nominale cavi | 300 V |
| Tensione di prova | 2000 V |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 5 x D |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 30 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 30 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 15000000, Raggio di piegatura: 50 mm, Corsa di posizionamento: 0,9 m, Velocità di posizionamento: 5 m/s, Accelerazione: 30 m/s² |
| Capacità di carico dinamico (torsione) | Torsione: ±360 °/m |
| Assenza di alogeni | cavo senza alogeni |
| Resistenza alla fiamma | secondo UL 758/1581 FT2 |
| Resistenza all'olio | secondo DIN EN 60811-2-1 |
| Altra resistenza | Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi |
| Caratteristiche particolari | Guaina del cavo resistente alle scintille di saldatura, riciclabile, opaca, a bassa adesione, resistente all'abrasione, alla fiamma e autoestinguente |
| senza silicone e cadmio | |
| senza sostanze impregnate di vernice | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| -25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
| Definizione norma | Connettore M12 |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |
| Codice articolo | 1522532 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | AF1CFA |
| Codice prodotto | AF1CFA |
| Numero tariffa doganale | 85444200 |
| Paese di origine | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||
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
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 1.984 kg CO2e |