SAC-6P-10,0-PUR/DTFS
-
Cavo sensore/attuatore
1415029
Cavo sensore/attuatore, 6-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto DEUTSCH DT06-6S Bloccaggio a clip, codifica: A, Circuito: senza circuito, lunghezza cavo: 10 m
Dettagli prodotto
| Applicazione | Idraulica mobile |
| Numero di poli | 6 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | no |
| Codifica | A |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
| Materiale guarnizione | Silicone |
| Materiale impugnature | TPU |
| Materiale contatto | Lega Cu |
| Materiale superficie contatti | nichelato |
| Materiale inserto portacontatti | PA 6.6 |
| Materiale connessione a vite | non disponibile |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensione nominale UN | 48 V AC |
| 48 V DC | |
| Corrente nominale IN | 8 A |
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Connessione 1 | |
| Tipo | estremità conduttore libera |
| Connessione 2 | |
| Tipo | Connettore femmina diritto DEUTSCH DT06-6S Bloccaggio a clip |
| Numero di poli | 6 |
| Tipo di bloccaggio | Bloccaggio a clip |
| Tipo di codifica | A |
| Circuito di protezione | senza circuito |
| Lunghezza cavo | 10 m |
| PUR senza alogenati nero [PUR] | |
| Disegno quotato |
|
| Peso della linea | 68 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10152 (80 °C / 300 V) |
| Numero di poli | 6 |
| Schermato | no |
| Tipo di cavo | PUR senza alogenati nero [PUR] |
| Struttura conduttore segnale linea | 42x 0,15 mm |
| Linea segnale AWG | 18 |
| Sezione del conduttore | 6x 0,75 mm² (Linea del segnale) |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,69 mm ±0,05 mm (Linea del segnale) |
| Diametro esterno conduttore | 6,50 mm ±0,15 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | grigio-nero RAL 7021 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | PP |
| Conduttore singolo, colore | marrone, bianco, blu, nero, grigio, rosa |
| Isolamento spessore parete | ≥ 0,21 mm |
| Guaina esterna spessore parete | ≥ 0,38 mm |
| Cordatura intera | 6 fili twistati longitudinalmente |
| Resistenza del conduttore max. | ≤ 26 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistenza di isolamento | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C) |
| Tensione nominale cavi | ≤ 300 V AC |
| Tensione di prova | ≥ 3000 V AC (Spark test) |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 33 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 65 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 4000000, Raggio di piegatura: 48 mm, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s² |
| Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
| a norma DIN EN 50267-2-1 | |
| Resistenza alla fiamma | secondo UL 758/1581 (orizzontale) |
| secondo UL 758/1581 FT2 | |
| secondo DIN EN 60332-2-2 | |
| Resistenza all'olio | secondo DIN EN 60811-2-1, 168 h a 100 °C |
| secondo UL 758, 168 h a 60 °C | |
| Altra resistenza | Resistenza all'idrolisi e ai microbi |
| resistente ai raggi UV (secondo DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| non aderente | |
| resistente all'abrasione | |
| Caratteristiche particolari | flessibile |
| per catena portacavi | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| -25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP67 |
| IP69K | |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -20 °C ... 80 °C (connettore / connecttore femmina) |
| Codice articolo | 1415029 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF1DWA |
| Codice prodotto | AF1DWA |
| GTIN | 4055626037011 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 737 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 735.1 g |
| Numero tariffa doganale | 85444200 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ec791143-8d3c-4ba8-8038-070898dbe52b |
Prodotti compatibili
-
UCT-WMT (23X4) - Segnaconduttori 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Segnaconduttori 0819411
-
US-WMT (23X4) - Targhetta per cavi 0828769
-
WMTW (23X4)R - Targhetta per cavi 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adattatore del tubo di protezione 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Guaina di protezione 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Guaina di protezione 3240839
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Tronchesini a taglio laterale 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Utensile spelafili 1212757
-
WIREFOX SAC - Utensile spelafili 1212623
-
WIREFOX 10 - Utensile spelafili 1212150
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen