SAC-3P-MS-FS SH SCO/.../...
-
Cavo sensore/attuatore
1523748
Cavo sensore/attuatore, 3-poli, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m)
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore |
Applicazione | Standard |
Numero di poli | 3 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | sì |
Codifica | A |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominale IN | 4 A |
Tensione di prova | 2500 V |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Connessione conduttori | |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm (Connettore M12) |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto M12 SPEEDCON |
Numero di poli | 3 |
Tipo di bloccaggio | SPEEDCON |
Tipo di codifica | A |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON |
Numero di poli | 3 |
Tipo di bloccaggio | SPEEDCON |
Tipo di codifica | A |
Lunghezza cavo | Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m) |
PUR senza alogenati nero [PUR] | |
Peso della linea | 31 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Numero di poli | 3 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | PUR senza alogenati nero [PUR] |
PUR senza alogenati nero PUR | |
Struttura conduttore segnale linea | 42x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 3x 0,34 mm² (Linea del segnale) |
Diametro filo con guaina isolante | 1,27 mm ±0,02 mm (Linea del segnale) |
Diametro esterno conduttore | 4,65 mm ±0,15 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | grigio-nero RAL 7021 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PP |
Conduttore singolo, colore | marrone, blu, nero |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,21 mm (Isolamento fili) |
ca. 0,50 mm (Guaina esterna) | |
Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente |
Schermatura | treccia di fili in rame |
Copertura schermata ottica | 80 % |
Resistenza del conduttore max. | max. 58 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
Tensione di prova | ≥ 3000 V |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 23 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 47 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 10000000, Raggio di piegatura: 47 mm, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s² |
Capacità di carico dinamico (torsione) | Torsione: ±180 °/m, Cicli di torsione: ≥2000000, Frequenza di torsione: 35 cicli/min. |
Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
Resistenza alla fiamma | secondo UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-2-1 |
Altra resistenza | Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi |
Resistenza all'idrolisi e ai microbi | |
resistente ai raggi UV (secondo DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Caratteristiche particolari | per catena portacavi |
privo di silicone | |
senza sostanze impregnate di vernice | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
PUR/PVC schermato grigio [100] | |
Peso della linea | 38 kg/km |
Numero di poli | 3 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | PUR/PVC schermato grigio [100] |
PUR/PVC schermato grigio 100 | |
Struttura conduttore segnale linea | 42x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 0,34 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,5 mm ±0,05 mm |
Diametro esterno conduttore | 5,20 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | grigio RAL 7001 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | marrone, blu, nero |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,23 mm (Isolamento fili) |
≥ 0,38 mm (Guaina esterna) | |
ca. 0,30 mm (rivestimento interno) | |
Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente |
Schermatura | treccia di fili in rame |
Copertura schermata ottica | 85 % |
Resistenza del conduttore max. | max. 58 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
Tensione di prova | ≥ 3000 V |
Tensione di prova filo/schermatura | ≥ 2000,00 V |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 52 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 52 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 2000000, Raggio di piegatura: 52 mm, Corsa di posizionamento: 5 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s |
Resistenza all'olio | secondo DIN EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
PVC schermato nero [PVC] | |
Peso della linea | 40 kg/km |
Numero di poli | 3 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | PVC schermato nero [PVC] |
PVC schermato nero PVC | |
Struttura conduttore segnale linea | 42x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 3x 0,34 mm² (Linea del segnale) |
Diametro filo con guaina isolante | 1,4 mm ±0,02 mm |
Diametro esterno conduttore | 5,20 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | nero RAL 9005 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | marrone, blu, nero |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,23 mm (Isolamento fili) |
≥ 0,76 mm (Guaina esterna) | |
Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente |
Schermatura | Treccia di fili in rame stagnati |
Copertura schermata ottica | 85 % |
Resistenza del conduttore max. | max. 58 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
Tensione di prova | ≥ 3000 V |
Resistenza alla fiamma | secondo UL-Style 2464 |
Resistenza all'olio | secondo DIN EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
PVC grigio [500] | |
Peso della linea | 40 kg/km |
Numero di poli | 3 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | PVC grigio [500] |
PVC grigio 500 | |
Struttura conduttore segnale linea | 42x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 0,34 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,4 mm ±0,02 mm |
Diametro esterno conduttore | 5,20 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | grigio RAL 7001 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | marrone, blu, nero |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,23 mm (Isolamento fili) |
≥ 0,76 mm (Guaina esterna) | |
Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente |
Schermatura | Treccia di fili in rame stagnati |
Copertura schermata ottica | 85 % |
Resistenza del conduttore max. | max. 58 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
Tensione di prova | ≥ 3000 V |
Resistenza all'olio | secondo DIN EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
Definizione norma | Connettore M12 |
Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |
Codice articolo | 1523748 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | AF1CIA |
Codice prodotto | AF1CIA |
Numero tariffa doganale | 85444200 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Clip di sicurezza 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - Segnaconduttori 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Segnaconduttori 0819411
-
US-WMT (23X4) - Targhetta per cavi 0828769
-
WMTW (23X4)R - Targhetta per cavi 0831004
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Tappo a vite 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Clip di sicurezza 1558991
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
-
TSD 04 SAC - Cacciavite dinamometrico 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Cacciavite dinamometrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adattatore 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Utensile 1208432
I vantaggi
Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido SPEEDCON
Soluzioni flessibili: materiali configurabili con tipi di cavi e lunghezze variabili
Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen