SAC-3P-MINMR/ 2,0-547/MINFR
-
Cavo di alimentazione
1416555
Cavo di alimentazione, 3-poli, PVC, giallo, Maschio angolato 7/8"-16UNF, codifica: A, su Connettore femmina angolato 7/8"-16UNF, lunghezza cavo: 2 m
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore |
| Applicazione | Standard |
| Numero di poli | 3 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | no |
| Codifica | A |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale impugnature | PVC |
| Materiale contatto | CuZn |
| Materiale superficie contatti | Au |
| Materiale inserto portacontatti | PVC |
| Materiale connessione a vite | Alluminio anodizzato |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensione nominale UN | 300 V AC/DC (Valutazione UL) |
| 50 V AC/DC (Valutazione IEC) | |
| Corrente nominale IN | 13 A |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | 100 |
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Connessione conduttori | |
| Coppia di serraggio | 10 lbf-in. |
| 1,12 Nm | |
| Connessione 1 | |
| Tipo | Maschio angolato 7/8"-16UNF |
| Numero di poli | 3 |
| Tipo di codifica | A |
| Connessione 2 | |
| Tipo | Connettore femmina angolato 7/8"-16UNF |
| Numero di poli | 3 |
| Lunghezza cavo | 2 m |
| PVC AWG 18 giallo 105 °C [547] | |
| Disegno quotato |
|
| UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
| Numero di poli | 3 |
| Schermato | no |
| Tipo di cavo | PVC AWG 18 giallo 105 °C [547] |
| Struttura conduttore segnale linea | 41x 0,16 mm |
| Linea segnale AWG | 18 |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,7 mm ±0,03 mm |
| Diametro esterno conduttore | 5,70 mm ±0,2 mm |
| Guaina esterna, materiale | PVC |
| Guaina esterna, colore | giallo |
| Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
| Materiale, isolamento fili | PVC |
| Conduttore singolo, colore | marrone, blu, nero |
| Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente |
| Tensione nominale cavi | 300 V |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 8 x D |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 46 mm |
| Resistenza alla fiamma | FT4 |
| Caratteristiche particolari | UL ITC/PLTC 105 °C |
| CSA AWM I/II A/B FT4 105 °C / 300 V | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 105 °C (cavi, posa fissa) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP68 |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -20 °C ... 105 °C (connettore / connecttore femmina) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 105 °C (connettore / connecttore femmina) |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa fissa) | -40 °C ... 105 °C (cavi, posa fissa) |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa mobile) | -30 °C ... 105 °C (Cavi, posa mobile) |
| Codice articolo | 1416555 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | AF1IMA |
| Codice prodotto | AF1IMA |
| GTIN | 4055626221359 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 184.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 184 g |
| Numero tariffa doganale | 85444200 |
| Paese di origine | MX |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
PROT-MINFS-PA-CHAIN - Tappo 1430912
-
UCT-WMT (23X4) - Segnaconduttori 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Segnaconduttori 0819411
-
US-WMT (23X4) - Targhetta per cavi 0828769
-
WMTW (23X4)R - Targhetta per cavi 0831004
-
PROT-MINMS-PA-CHAIN - Tappo a vite 1430925
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
-
TSD 08 SAC - Cacciavite dinamometrico 1212597
-
TSD-M 1,2NM - Cacciavite dinamometrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adattatore 1212600
-
SAC BIT MIN-D25 - Utensile 1212512
I vantaggi
Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen