SAC-3P-M 8MS-FS-2L SCO/.../...
-
Cavo sensore/attuatore
1541843
Cavo sensore/attuatore, 3-poli, Maschio diritto M8, codifica: A, con 2 LED, su Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, con 2 LED, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m)
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore |
Applicazione | Standard |
Numero di poli | 3 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | no |
Codifica | A |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 24 V |
Corrente nominale IN | 4 A |
Tensione di prova | 2500 V |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Segnalazione stato | 2 LED |
Indicazione di stato disponibile | sì |
Connessione conduttori | |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm (Connettore M12) |
0,2 Nm (Connettori M8) |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto M8 |
Numero di poli | 3 |
Tipo di codifica | A |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON |
Numero di poli | 3 |
Tipo di bloccaggio | SPEEDCON |
Tipo di codifica | A |
Lunghezza cavo | Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m) |
PUR senza alogenati nero [PUR] | |
Peso della linea | 18 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Numero di poli | 3 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR senza alogenati nero [PUR] |
PUR senza alogenati nero PUR | |
Struttura conduttore segnale linea | 32x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 24 |
Sezione del conduttore | 3x 0,25 mm² (Linea del segnale) |
Diametro filo con guaina isolante | 1,17 mm ±0,02 mm |
Diametro esterno conduttore | 3,60 mm ±0,15 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | grigio-nero RAL 7021 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PP |
Conduttore singolo, colore | marrone, blu, nero |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,21 mm (Isolamento fili) |
Guaina esterna spessore parete | ca. 0,50 mm |
Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente |
Passo di cordatura cordatura intera | 40 mm |
Resistenza del conduttore max. | ≤ 78 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
Tensione di prova | ≥ 3000 V |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 18 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 36 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 10000000, Raggio di piegatura: 44 mm, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s² |
Capacità di carico dinamico (torsione) | Torsione: ±180 °/m, Cicli di torsione: ≥2000000, Frequenza di torsione: 35 cicli/min. |
Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
Resistenza alla fiamma | secondo UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-2-1 |
Altra resistenza | Resistenza all'idrolisi e ai microbi |
Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi | |
resistente all'acqua marina | |
resistente ai raggi UV (secondo DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Caratteristiche particolari | per catena portacavi |
privo di silicone | |
senza sostanze impregnate di vernice | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
PUR senza alogenati giallo [240] | |
Peso della linea | 24 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Numero di poli | 3 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR senza alogenati giallo [240] |
PUR senza alogenati giallo 240 | |
Struttura conduttore segnale linea | 32x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 24 |
Sezione del conduttore | 3x 0,25 mm² (Linea del segnale) |
Diametro filo con guaina isolante | 1,17 mm ±0,02 mm |
Diametro esterno conduttore | 4,40 mm ±0,15 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | giallo |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PP |
Conduttore singolo, colore | marrone, blu, nero |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,21 mm |
Guaina esterna spessore parete | ca. 0,90 mm |
Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente |
Passo di cordatura cordatura intera | 40 mm |
Resistenza del conduttore max. | 78 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V AC |
Tensione di prova | ≥ 3000 V AC (Spark test) |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 22 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 44 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 4000000, Raggio di piegatura: 10 x D, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s² |
Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
secondo EN 50267-2-1 | |
Resistenza alla fiamma | secondo UL 758/1581 FT2 |
Resistenza all'olio | secondo DIN EN 60811-2-1, 168 h a 100 °C |
secondo UL 758, 168 h a 60 °C | |
Altra resistenza | Resistenza all'idrolisi e ai microbi |
resistente all'acqua marina | |
resistente all'abrasione | |
non aderente | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
PUR, senza alogenati arancione [180] | |
Peso della linea | 24 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Numero di poli | 3 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR, senza alogenati arancione [180] |
PUR, senza alogenati arancione 180 | |
Struttura conduttore segnale linea | 32x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 24 |
Sezione del conduttore | 3x 0,25 mm² (Linea del segnale) |
Diametro filo con guaina isolante | 1,17 mm ±0,02 mm (Linea del segnale) |
Diametro esterno conduttore | 4,40 mm ±0,15 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | arancio RAL 2003 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PP |
Conduttore singolo, colore | marrone, blu, nero |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,21 mm (Isolamento fili) |
ca. 0,90 mm (Guaina esterna) | |
Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente |
Resistenza del conduttore max. | max. 78 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 10 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
Tensione di prova | ≥ 3000 V |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 22 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 44 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 4000000, Raggio di piegatura: 44 mm, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s² |
Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
Resistenza alla fiamma | secondo UL-Style 20549 |
secondo UL 758/1581 FT2 | |
Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-2-1 |
Altra resistenza | Resistenza all'idrolisi e ai microbi |
resistente all'acqua marina | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
PUR senza alogenati grigio [280] | |
Peso della linea | 18 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Numero di poli | 3 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR senza alogenati grigio [280] |
PUR senza alogenati grigio 280 | |
Struttura conduttore segnale linea | 32x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 24 |
Sezione del conduttore | 3x 0,25 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,17 mm ±0,02 mm |
Diametro esterno conduttore | 3,60 mm ±0,15 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | grigio RAL 7001 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PP |
Conduttore singolo, colore | marrone, blu, nero |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,21 mm (Isolamento fili) |
Guaina esterna spessore parete | ca. 0,50 mm |
Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente |
Passo di cordatura cordatura intera | 40 mm |
Resistenza del conduttore max. | ≤ 78 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
Tensione di prova | ≥ 3000 V |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 18 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 36 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 10000000, Raggio di piegatura: 44 mm, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s² |
Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
Resistenza alla fiamma | secondo UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-2-1 |
Altra resistenza | Resistenza all'idrolisi e ai microbi |
Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi | |
resistente all'acqua marina | |
resistente ai raggi UV (secondo DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Caratteristiche particolari | per catena portacavi |
privo di silicone | |
senza sostanze impregnate di vernice | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
PVC nero [PVC] | |
Peso della linea | 29 kg/km |
Numero di poli | 3 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PVC nero [PVC] |
PVC nero PVC | |
Struttura conduttore segnale linea | 14x 0,15 mm |
Linea segnale AWG | 24 |
Sezione del conduttore | 3x 0,25 mm² (Linea del segnale) |
Diametro filo con guaina isolante | 1,17 mm ±0,05 mm |
Diametro esterno conduttore | 4,20 mm ±0,15 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | nero RAL 9005 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | marrone, blu, nero |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,23 mm (Isolamento fili) |
Guaina esterna spessore parete | ≥ 0,76 mm |
Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente |
Resistenza del conduttore max. | max. 79 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensione nominale cavi | ≥ 300 V |
Tensione di prova | ≤ 3000 V |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 13 mm |
Resistenza alla fiamma | secondo UL-Style 2464 |
Resistenza all'olio | EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-10 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
PVC grigio [500] | |
Peso della linea | 29 kg/km |
Numero di poli | 3 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PVC grigio [500] |
PVC grigio 500 | |
Tipo di conduttore | Cavo circolare confezionato schermato |
Struttura conduttore segnale linea | 14x 0,15 mm |
Linea segnale AWG | 24 |
Sezione del conduttore | 3x 0,25 mm² (Linea del segnale) |
Diametro filo con guaina isolante | 1,17 mm ±0,05 mm |
Diametro esterno conduttore | 4,20 mm ±0,15 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | grigio RAL 7001 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | marrone, blu, nero |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,23 mm (Isolamento fili) |
Guaina esterna spessore parete | ≥ 0,76 mm |
Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente |
Resistenza del conduttore max. | max. 79 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensione nominale cavi | ≥ 300 V |
Tensione di prova | ≤ 3000 V |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 13 mm |
Assenza di alogeni | no |
Resistenza alla fiamma | secondo UL-Style 2464 |
Resistenza all'olio | secondo DIN EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
PUR altamente flessibile grigio [800] | |
Nota | Grazie alla robusta guaina esterna, questo cavo deve essere spelato solo in passi da 5 cm. |
Peso della linea | 24 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Numero di poli | 3 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR altamente flessibile grigio [800] |
PUR altamente flessibile grigio 800 | |
Struttura conduttore segnale linea | 32x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 24 |
Sezione del conduttore | 3x 0,25 mm² (Linea del segnale) |
Diametro filo con guaina isolante | 1,2 mm ±0,05 mm (Linea del segnale) |
Diametro esterno conduttore | 4,30 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | grigio RAL 7001 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PP |
Conduttore singolo, colore | marrone, blu, nero |
Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente |
Resistenza del conduttore max. | ca. 76 Ω/km |
Resistenza di isolamento | ≥ 20 MΩ*km |
Tensione nominale cavi | 300 V |
Tensione di prova | 2000 V |
Raggio di piegatura minima, fisso | 4 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 7,5 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 18 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 33 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 10000000, Raggio di piegatura: 7,5 x D, Corsa di posizionamento: 5 m, Velocità di posizionamento: 3,3 m/s, Accelerazione: 5 m/s² |
Cicli di piegatura, massimo: 15000000, Raggio di piegatura: 50 mm, Corsa di posizionamento: 0,9 m, Velocità di posizionamento: 5 m/s, Accelerazione: 30 m/s² | |
Capacità di carico dinamico (torsione) | Torsione: ±360 °/m, Cicli di torsione: 1000000, Frequenza di torsione: 35 cicli/min. |
Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
Resistenza alla fiamma | secondo UL 758/1581 FT2 |
Resistenza all'olio | secondo DIN EN 60811-2-1 |
Altra resistenza | Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi |
privo di silicone | |
Caratteristiche particolari | Guaina del cavo resistente alle scintille di saldatura, riciclabile, opaca, a bassa adesione, resistente all'abrasione, alla fiamma e autoestinguente |
senza silicone e cadmio | |
senza sostanze impregnate di vernice | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
Definizione norma | Connettore M12 |
Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |
Definizione norma | Connettore M8 |
Norme/disposizioni | IEC 61076-2-104 |
Codice articolo | 1541843 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | AF1BBA |
Codice prodotto | AF1BBA |
Numero tariffa doganale | 85444200 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
Prodotti compatibili
-
-
UCT-WMT (23X4) - Segnaconduttori 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Segnaconduttori 0819411
-
US-WMT (23X4) - Targhetta per cavi 0828769
-
WMTW (23X4)R - Targhetta per cavi 0831004
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Tappo a vite 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Clip di sicurezza 1558991
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
-
TSD 02 SAC - Cacciavite dinamometrico 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Utensile 1208461
-
TSD 04 SAC - Cacciavite dinamometrico 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Cacciavite dinamometrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adattatore 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Utensile 1208432
I vantaggi
Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido SPEEDCON
Soluzioni flessibili: materiali configurabili con tipi di cavi e lunghezze variabili
Comodo: maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnosi rapida e semplice
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen