SAC-3P- 3,0-PUR/FR-2L SCO - Cavo sensore/attuatore
1407775

Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Connettore femmina angolato M12 SPEEDCON, codifica: A, con 2 LED, lunghezza cavo: 3 m

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido SPEEDCON
Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati
Comodo: maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnosi rapida e semplice