UL Listed
ID omologazione: E221474| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1 A | |||
Cavo sensore/attuatore, 17 poli, PUR/PVC, nero RAL 9005, schermato, connettore maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica A, su connettore femmina diritto, M12-SPEEDCON, lungh.: 5 m
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1 A | |||