FB2-S1-12SP-S-0-16-00-0-0 - Scatola di connessione
2316433

Scatola di comando sul campo in acciaio legato con 16 connessioni per l'impiego in una zona Ex. Contiene blocco accoppiatore di dispositivi a 12 vie (FB-12SP) per FOUNDATION Fieldbus o PROFIBUS PA, cablaggio di distribuzione (+, -, S) collegato a un dispositivo di protezione PLUGTRAB (PT 4+F-BE).

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Risolti i problemi con il raggio di curvatura dei cavi a causa della configurazione dei connettori su un solo lato
Protezione contro corto circuito con limitazione di corrente per ogni derivazione
Resistenza di terminazione premontata
Possibilità di connettere fino a 12 dispositivi di campo Foundation Fieldbus o PROFIBUS PA