FF/PA – Scatola di connessione, blocco a 6 vie
FB1-S1-6SP-T-0-10-00-0-0
-
Scatola di connessione
2316420
Scatola di comando sul campo in acciaio legato con dieci connessioni per l'impiego in una zona Ex. Contiene blocco accoppiatore di dispositivi a 6 vie (FB-6SP) per FOUNDATION Fieldbus o PROFIBUS PA e tre morsetti componibili per il cablaggio di distribuzione (+, –, S).
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Limitazione dell'uso | |
| Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
| Tipo di prodotto | Cassette di distribuz. |
| Alimentazione | |
| Max. corrente assorbita | 4,8 mA (a vuoto) |
| 340 mA (Linea principale) | |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Tensione d’ingresso Ui | 32 V (IIB (C/D)) |
| 24 V (IIC (A/B)) | |
| 17,5 V (FISCO) | |
| Induttanza Li | 4 µH |
| Capacità Ci | 0 µF |
| Max. tensione d’uscita Uo | Uin (Linea di derivazione ) |
| Max. corrente in uscita Io | 56 mA (Linea di derivazione ) |
| Max. potenza in uscita Po | 1,792 W |
| Tensione massima di sicurezza Um | 17,5 V (a norma EN 60079-11) |
| IIC/IIB (Linea di derivazione ): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | / 80 nF |
| IIC/IIB (per derivazione): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 0,26 mH |
| Segnale | FOUNDATION Fieldbus |
| PROFIBUS |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 254 mm |
| Altezza | 254 mm |
| Profondità | 127 mm |
| Colore | grigio |
| Materiale custodia | acciaio inossidabile |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP66 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | < 95 % (senza condensa) |
| Conformità/Omologazioni | |
| Conformità | CE conforme, inoltre norma EN 61326-1 |
| Dati EX | |
| ATEX | DEMKO 16ATEX1704X II 3 G D Ex nA [ic] IIC T4 Gc, Ex nA nC [ic] IIC T4 Gc Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic spurs Ex tc IIIC T135 Dc IP66 |
| IECEx | IECEx UL 16.0079X Ex nA [ic] IIC T4 Gc, Ex nA nC [ic] IIC T4 Gc Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic spurs Ex tc IIIC T135 Dc IP66 |
| UL, USA / Canada | Class I, Zone 2, AEx nA [ic] IIC T4 Gc, AEx nA nC[ic] IIC T4 Gc Entity/FISCO spurs Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 Class I, Zone 22, AEx tc IIIC T135 Dc IP66 |
| Norme | |
| Norme/Disposizioni | EN 61326-1 |
| EN 60079-0 | |
| EN 60079-11 | |
| EN 60079-15 | |
| Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
| Codice articolo | 2316420 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNC1Z1 |
| Codice prodotto | DNC1Z1 |
| GTIN | 4055626590585 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 5.99 kg |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 4.64 kg |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27180101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000261 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 2d30ae34-c4ca-4d9a-9b1c-a5e64ffcbf65 |
Prodotti compatibili
-
-
FB-PS-MB-25DSUB/EX - Alimentazione 2316146
-
FB-PS-MB-Y/EX - Alimentazione 2316148
-
FB-PS-MB-I/EX - Alimentazione 2316149
-
FB-PS-BASE/EX - Distributore Power 2316145
-
G-ESS-M20-S66L-NTES-S - Pressacavi 1411075
-
A-SEW-20-P-W - Guarnizione piatta 1411283
-
A-INL-M20-N-S - Controdado 1411242
-
A-EXSH-M20-68L-N-S - Tappo a vite 1411104
-
A-EXB-20-66L-N-S - Elemento di compensazione a pressione 1411117
-
G-ESS-M20-S66L-STES-S - Pressacavi 1411076
-
A-EXSH-M20-68L-S-S - Tappo a vite 1411105
-
FB-M-KV-M20-EX - Pressacavi 2900197
-
FB-M-BS-M20-EX - Pressacavi 2900209
-
FB-M-BD-M20-EX - Pressacavi 2901859
I vantaggi
Possibilità di collegare fino a 6 dispositivi da campo FOUNDATION Fieldbus o PROFIBUS PA
Resistenza di terminazione premontata
Risolti i problemi con il raggio di curvatura dei cavi a causa della configurazione dei connettori su un solo lato
Protezione contro corto circuito con limitazione di corrente per ogni derivazione
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen