Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FB1-S1-6SP-S-0-10-00-0-0 - Scatola di connessione
2316446

Scatola di comando sul campo in acciaio legato con dieci connessioni per l'impiego in una zona Ex. Contiene blocco accoppiatore di dispositivi a 6 vie (FB-6SP) per FOUNDATION Fieldbus o PROFIBUS PA, cablaggio di distribuzione (+, -, S) collegato a un dispositivo di protezione PLUGTRAB (PT 4+F-BE)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Resistenza di terminazione premontata
Protezione contro corto circuito con limitazione di corrente per ogni derivazione
Possibilità di collegare fino a 6 dispositivi da campo FOUNDATION Fieldbus o PROFIBUS PA
Risolti i problemi con il raggio di curvatura dei cavi a causa della configurazione dei connettori su un solo lato