PML-P100 (D50)R - Cartello di divieto
1014225

Cartello di divieto, Rotolo, rosso/bianco, siglato, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 50 mm, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 50 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

I cartelli di divieto PML-P ... prestampati a colori senza simboli consentono di realizzare targhette di divieto personalizzate
L'etichetta è costituita da una pellicola in PVC morbido e altamente flessibile che si adatta alle superfici irregolari
I cartelli di divieto soddisfano lo standard internazionale secondo ISO 7010
In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi PLM-P ... singolarmente secondo le vostre indicazioni