AI 0,75- 8 BU-S
-
Cappuccio
1212785
N. ELDAS®:
156430129
N. ELDAS®:
156430129
Capocorda a nastro, 0,75 mm2, lunghezza guaine 8 mm, con collare in plastica, a norma DIN 46228-4, colore speciale blu secondo NF C63-023, dotato di estremità funzionale per la lavorazione sicura e pratica con Crimphandy, 20 strisce con 50 guaine ciascuna.
Colore
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
I capocorda a nastro adatti per Crimphandy sono idonei per l'impiego in tutti i morsetti componibili, in particolare quelli del sistema CLIPLINE complete
I capocorda con collare in plastica sono in rame elettrolitico dolce con stagnatura galvanica
Si ottiene una maggiore sicurezza d'isolamento nel caso di collegamenti poco distanti e si evita al contempo di strappare i fili