Distributore per guida DIN della serie FDX 20 per connessione Plug & Play, dotato di 6x giunti LC Quad e 1x presa Q-ODC a 24 poli, fissaggio presa sul lato inferiore (se necessario, la presa può essere fissata anche sul lato superiore). Custodia (2 pezzi) predisposta per il montaggio su guida DIN mediante adattatore posteriore (che può essere montato anche lateralmente)
FOC-PP-OS24-LCD12-OM1
-
Distributore
1208056
Distributore, tipo: Modulo guida, grado di protezione: IP20, numero poli: 24, materiale: Metallo, tipo di connessione: Connettori a spina tonda M17, uscita cavo: sopra e sotto, dimensioni custodia: 1, colore: grigio, Ethernet
Dettagli prodotto
| Tipo | Modulo guida |
| Tipo sensore | Ethernet |
| Numero di poli | 24 |
| Piano d'inserimento | LC-Duplex |
| Numero dei conduttori | 24 |
| Numero di punti di connessione modulo | 6 |
| Numero degli slot | 24 |
| Coperchio di protezione | sì |
| Uscita cavo | sopra e sotto |
| Attenuazione | ≤ 0,6 dB |
| Mezzo trasmissivo | FO |
| Tecnologia di connessione | |
| Collegamento | Connettori a spina tonda M17 |
| Larghezza | 40 mm |
| Altezza | 130 mm |
| Profondità | 115 mm |
| Custodia | |
| Spessore custodia | 40 mm |
| Caratteristiche meccaniche | |
| Diametro boccola | 1,25 mm |
| Colore | grigio |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale ferula | PPS |
| Materiale custodia | Metallo |
| Materiale superficie custodia | rivestimento con polveri, grigio (custodia in metallo) |
| Tipo di cavo | Fibra ottica Multimode |
| Tipo di cavo | Fan out |
| Diametro esterno conduttore | ≤ 12,00 mm (di 6 mm) |
| 6 mm ... 12 mm | |
| Conduttori singoli, diametro | 2 mm |
| Cavo in fibra ottica | |
| Numero di fibre | 24 |
| Fibra | GOF |
| Tipo di fibra | Fibra di vetro Multimode 62,5/125 µm |
| Mezzo trasmissivo | FO |
| Attenuazione | ≤ 0,6 dB |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 55 °C |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | Possibilità di collegamento flessibile dell'adattatore per guida DIN |
| Codice articolo | 1208056 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | ABNHAC |
| Codice prodotto | ABNHAC |
| GTIN | 4063151275846 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 612.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 550.201 g |
| Numero tariffa doganale | 85367000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170113 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001130 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
FOC-OP24-OP24-GL03/10 - Cavo di collegamento 1007606
-
FOC-OP24-OP24-GL03/20 - Cavo di collegamento 1007629
-
FOC-OP24-OP24-GL03/30 - Cavo di collegamento 1007632
-
FOC-OP24-OP24-GL03/40 - Cavo di collegamento 1007803
-
FOC-OP24-OP24-GL03/50 - Cavo di collegamento 1007602
-
FOC-OP24-OP24-GL03/100 - Cavo di collegamento 1007809
-
FOC-OP24-OP24-GL03/160 - Cavo di collegamento 1007640
-
FOC-OP24-OP24-GL03/200 - Cavo di collegamento 1007641
-
FOC-FR19:1U-OS24-LCD12-OM1 - Telaio da 19" 1081342
-
FOC-FR19:1U-2OS24-LCD24-OM1 - Telaio da 19" 1081340
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/0.5 - Cavo patch in fibra ottica 1144197
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1146497
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1146505
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/3 - Cavo patch in fibra ottica 1111843
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/5 - Cavo patch in fibra ottica 1146514
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/10 - Cavo patch in fibra ottica 1146520
-
FOC-OP24-OP24-GL03/60 - Cavo di collegamento 1007626
-
FOC-OP24-OP24-GL03/70 - Cavo di collegamento 1007635
-
FOC-OP24-OP24-GL03/80 - Cavo di collegamento 1007627
-
FOC-OP24-OP24-GL03/90 - Cavo di collegamento 1007636
-
FOC-OP24-OP24-GL03/120 - Cavo di collegamento 1007638
-
FOC-OP24-OP24-GL03/140 - Cavo di collegamento 1007808
-
FOC-OP24-OP24-GL03/180 - Cavo di collegamento 1007807
I vantaggi
Pannello comandi frontale intuitivo e pratica installazione nel quadro elettrico grazie al design universale dei prodotti
Montaggio su guida DIN flessibile, posizionabile in sei direzioni
Idoneità all’impiego industriale
Tempo di installazione ridotto grazie al Plug and Play
Assegnazione poli lineare e In-Line in un unico collegamento
Connessione dati sicura e resistente grazie ai molteplici componenti testati
Montaggio a scatto sulle comuni guide DIN NS 35/7,5 o NS 35/15
Velocità di trasmissione fino a 1000 Mbit/s
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen