FOC-FR19:1U-OS24-LCD12-OM1
-
Telaio da 19"
1081342
Cassetta di distribuzione per fibra ottica; tipo: cassetta di distribuzione per fibra ottica da 19" montata in rack; grado di protezione: IP20; numero poli: 1*24; materiale di siglatura: alluminio; colore: grigio
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Struttura premontata del connettore a fibra ottica, senza necessità di saldatura al momento dell'installazione, plug & play
Custodia standard (1 UT), presa di corrente e adattatore, permette connessioni in fibra ottica ad alta densità
Altre custodie modulari (1 UT) disponibili per una configurazione flessibile