Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FOC-MODUL:3U-17S12-LCD6-OM1 - Modulo
1018571

Scatola di distribuzione per fibra ottica premontata (3 UT) per il collegamento di un gruppo di connettori M17 MPO, installabile in una scatola di distribuzione per fibra ottica da 19" (3 UT)

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Design compatto con connettore a ferula MT
Installazione flessibile in portamoduli possibile
Modello di custodia modulare, se necessario fino a 12 moduli integrabili nella custodia (3 UT), per ottenere connessioni in fibra ottica ad elevata densità di cablaggio
Il numero di moduli impiegati è selezionabile a piacere. Per slot di montaggio libere sono disponibili coperchi opzionali
Modulo di inserimento configurato con attacco a 12 poli della serie M17 MPO e adattatore standard LC