Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FOC-FR19:3U - Telaio da 19"
1419976

Telaio da 19", tipo: Rack da 19"/custodia standard, grado di protezione: IP20, materiale: Lega di alluminio, colore: grigio

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Modello di custodia modulare, se necessario fino a 12 moduli integrabili nella custodia (3 UT), per ottenere connessioni in fibra ottica ad elevata densità di cablaggio
Il numero di moduli impiegati è selezionabile a piacere. Per slot di montaggio libere sono disponibili coperchi opzionali