PTFIX 16X1,5-RZ RD - Blocco distributore
3003085

Blocco distributore, ponticellato internamente, con perno di arresto per il fissaggio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 16, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, tipo di montaggio: Montaggio diretto con perni di arresto, colore: rosso

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili