PTFIX 10/6X4-SI (5X20) - Blocco di distribuzione funzionale
1172135

Blocco di distribuzione funzionale, tipo fusibile: G / 5 x 20, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Presa, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione:  0,2 mm2- 6 mm2, tipo di connessione: Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 10 mm2, sezione:  0,5 mm2- 16 mm2, tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: nero

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili