Connessione a vite per cavi armati (SWA/ AWA/ PWA/ STA/ SWB/ ASA/ CY/ SY)
G-ESSWU-M40-L66L-NTES-S
-
Pressacavi
1411097
Pressacavi, materiale connessione a vite: Ottone, nichelato, applicazione: Ex, diametro esterno cavo 27,9 mm ... 40,4 mm, schermatura: sì, filettatura: M40 x 1,5, colore: argento
Dettagli prodotto
IECEx
ID omologazione: IECEx SIR 13.0025XATEX
ID omologazione: CML 18ATEX1323XATEX
ID omologazione: CML 18ATEX4315XProdotti compatibili
I vantaggi
Se lo spazio nel punto di fissaggio del collegamento a vite è limitato, l'armatura può essere posizionata in un luogo con maggiore libertà di movimento. Il montaggio finale può quindi avvenire di nuovo nelle condizioni di spazio limitato della posizione di fissaggio del collegamento a vite.
Connessione dell'armatura attraverso cono PE
Materiale per guarnizioni resistente alle intemperie