Connessione a vite per cavo, con guarnizione piatta
G-ESIS-M32-M68L-PEPDS-BK
-
Pressacavi
1415110
Pressacavi, materiale connessione a vite: PA, applicazione: Ex, diametro esterno cavo 13 mm ... 21 mm, schermatura: no, filettatura: M32 x 1,5, colore: nero intenso, con guarnizione piatta
Dettagli prodotto
IECEx
ID omologazione: IECEx PTB 13.0034XATEX
ID omologazione: PTB 13 ATEX 1015 XDNV GL-EX
ID omologazione: TAE00002SVProdotti compatibili
I vantaggi
Prova al filo incandescente: 750 °C
Materiale per guarnizioni resistente alle intemperie
Senza alogenati