G-ESIS-M32-M68L-NEPDS-S
-
Pressacavi
1415127
Pressacavi, materiale connessione a vite: Ottone, nichelato, applicazione: Ex, diametro esterno cavo 13 mm ... 21 mm, schermatura: no, filettatura: M32 x 1,5, colore: argento, con O-ring
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Protezione antipolvere durante lo stoccaggio e il trasporto grazie all'impiego di un disco parapolvere.
Materiale per guarnizioni resistente alle intemperie
Senza alogenati