Sistema di gestione degli edifici con controllore Building IoT

Sistema di gestione degli edifici

Con il sistema di gestione degli edifici Emalytics offriamo una piattaforma per tutti gli elementi centrali dell'infrastruttura digitale dell'edificio. Emalytics combina dispositivi di gestione e di comando con il monitoraggio dell'energia in un'unica piattaforma intelligente. Il framework basato sull'IoT consente di controllare, valutare ed elaborare i dati e le informazioni di tutti i sottoimpianti in base alle esigenze. Trarrete vantaggio da una progettazione semplice e da un'unica piattaforma per tutti i processi e per tutte le applicazioni presenti nell'edificio.

Go to Product Detail Page for item 1589546
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO UNL - Sistema di gestione degli edifici
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO UNL - Sistema di gestione degli edifici
1589546

Licenza di aggiornamento per Emalytics View per estendere la licenza di runtime da 25000 punti dati Niagara a un numero illimitato di punti dati; questa licenza non ha limiti di tempo.
Al momento dell'acquisto della licenza è necessario fornire le seguenti informazioni: l'ID host della macchina su cui è in esecuzione Emalytics View e l'e-mail a cui inviare la licenza.

Go to Product Detail Page for item 1589547
EM-VIEW UPGRADE 50000 TO UNL - Sistema di gestione degli edifici
EM-VIEW UPGRADE 50000 TO UNL - Sistema di gestione degli edifici
1589547

Licenza di aggiornamento per Emalytics View per estendere la licenza di runtime da 5000 punti dati Niagara a un numero illimitato di punti dati; questa licenza non ha limiti di tempo.
Al momento dell'acquisto della licenza è necessario fornire le seguenti informazioni: l'ID host della macchina su cui è in esecuzione Emalytics View e l'e-mail a cui inviare la licenza.