PSR-SCP- 24DC/RSM4/4X1
-
Apparecchiatura di sicurezza
2981538
Controllore di velocità e di arresto a due canali fino a SIL 3 o Cat. 4, PL e secondo EN ISO 13849, 4 contatti aperti a riposo, adatto alla connessione di encoder incrementali e sensori, morsetti a vite a innesto, larghezza: 45 mm
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Apparecchiatura di sicurezza |
| Applicazione | Sistema di controllo di velocità |
| Sistema di controllo arresto | |
| Comando | 2 canali |
| Vita meccanica | > 50x 106 cicli di manovre |
| Tipo di relè | Relè elettromagnetico con contatti a guida forzata secondo IEC/EN 61810-3 |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,4 W |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Interfacce | Encoder |
| Connessione sensore | |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Tensione di isolamento di nominale | 250 V |
| 4 kV (Isolamento rinforzato) | |
| Note generali | |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC |
| Range d'ingresso rispetto a UN | 0,85 ... 1,1 |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 100 mA |
| Tensione nel circuito d'ingresso, di avvio e di retroazione | ca. 24 V DC |
| Tempo di eccitazione tipica | 15 ms |
| Tempo di diseccitazione tipico | 12 ms |
| Tempo di ripristino | 1 s |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Diodo soppressore |
| Frequenza limite | 2 kHz (IN1, IN2) |
| 400 kHz (RJ45) | |
| Segnalazione stato | LED (verde) |
| Tipo di commutazione del contatto | 4 contatti di sicurezza |
| Materiale dei contatti | AgNi10, + 5 µm Au |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC (con rivestimento dorato danneggiato) |
| 60 V AC/DC (con rivestimento dorato presente) | |
| Min. tensione commutabile | 100 mV AC/DC |
| Corrente permanente limite | 5 A |
| 100 mA (Uscite di segnalazione) | |
| Max. corrente d'inserzione | 6 A |
| Min. corrente d’inserzione | 1 mA |
| arit. Corrente totale | 42,25 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32 + I42) |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 67 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
| 36 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 43 MW (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 68 MW (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| Potere di interruzione minimo | 1 mW |
| Potere di rottura (3600/h cicli di manovre) | 2 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Fusibile d'uscita | 6 A gL |
| Ciclo/segnalazione | |
| Numero uscite | 4 |
| Tecnologia di connessione | |
| a innesto | sì |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore | giallo |
| Materiale custodia | PA |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Categoria di arresto | 0 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849 | |
| Categoria | 4 |
| Performance Level (PL) | e |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Altezza | max. 2000 m (su NN) |
| Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 60664-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2981538 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNA242 |
| Codice prodotto | DNA242 |
| GTIN | 4017918996826 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 370.1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 365 g |
| Numero tariffa doganale | 90328900 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371811 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
CABLE-25/8/250/RSM/E-SIMO611D - Cavo adattatore 2901746
-
CABLE-15/8/250/RSM/INDEL - Cavo adattatore 2902338
-
CABLE- 9/8/250/RSM/ELAU - Cavo adattatore 2902984
-
CABLE-15/8/100/RSM/BM - Cavo adattatore 2904108
-
CABLE-25/8/250/RSM/SIMO611D - Cavo adattatore 2981583
-
CABLE-25/8/250/RSM/ARADEX - Cavo adattatore 2981596
-
CABLE-15/8/250/RSM/SIMO611D - Cavo adattatore 2981606
-
CABLE-15/8/250/RSM/MHD/G - Cavo adattatore 2981619
-
CABLE-15/8/250/RSM/SIN800 - Cavo adattatore 2981622
-
CABLE-15/8/250/RSM/FM-NC - Cavo adattatore 2981635
-
CABLE-15/8/250/RSM/DKC - Cavo adattatore 2981648
-
CABLE-15/8/250/RSM/AMK - Cavo adattatore 2981651
-
CABLE-15/8/250/RSM/SEW-X15 - Cavo adattatore 2981664
-
CABLE-15/8/250/RSM/PD - Cavo adattatore 2981758
-
CABLE- 9/8/250/RSM/LENZE - Cavo adattatore 2981826
-
CABLE-15/8/250/RSM/KINETIX - Cavo adattatore 2986698
-
CABLE-15/8/250/RSM/IHDUNI-SP - Cavo adattatore 2986973
-
CABLE-15/8/250/RSM/INDRADYN-2 - Cavo adattatore 2986986
-
CABLE-20/8/250/RSM/FANUC - Cavo adattatore 2986999
I vantaggi
Facile configurazione mediante software (PSR-RSM4)
Fino a SIL 3 a norma IEC 61508
Possibilità di collegamento di sensori standard
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen