MACX MCR-UI-UI-SP
-
Isolatore galvanico d'ingresso
2811572
Isolatore galvanico a 3 vie configurabile con separazione galvanica sicura, 24 V, distribuzione di alimentazione. DIP switch frontali, più di 1600 diverse possibilità di conversione del segnale impostabili. Configurazione su richiesta, connessione a molla, SIL
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | MACX Analog |
| Numero di canali | 1 |
| Configurazione | DIP switch |
| Funzionalità | |
| Configurazione | DIP switch |
| Zero / Span | ± 4 % |
| Zero | ± 4 % |
| Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
| Frequenza limite (3 dB) | 10 kHz (commutabile 30 Hz) |
| Circuito di protezione | protezione da fenomeni transitori |
| Tempo di risposta (10-90%) | 35 µs (10 kHz) |
| 11 ms (30 Hz) | |
| Coefficiente termico massimo | 0,0075 %/K |
| Errore di trasmissione | ≤ 0,1 % (regolato dal fondo scala) |
| Isolamento galvanico | |
| Tensione di prova | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione IEC/EN 61010-1 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 61010-1 |
| Tensione di isolamento nominale | 300 Veff |
| isolamento | Separazione sicura |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione IEC/EN 60079-7 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 60079-7 |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V AC/DC |
| Alimentazione | |
| Campo tensioni nominali di alimentazione | 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Range tensione di alimentazione | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| Potenza dissipata | 500 mW (24 V DC / 20 mA) |
| Potenza assorbita | ≤ 700 mW |
| Segnale: Tensione/corrente | |
| Numero ingressi | 1 |
| Segnale d'ingresso, tensione | 0 mV ... 50 mV |
| 0 mV ... 60 mV | |
| 0 mV ... 75 mV | |
| 0 mV ... 100 mV | |
| 0 mV ... 120 mV | |
| 0 mV ... 150 mV | |
| 0 mV ... 200 mV | |
| 0 mV ... 300 mV | |
| 0 mV ... 500 mV | |
| 0 V ... 1 V | |
| 0 V ... 1,5 V | |
| 0 V ... 2 V | |
| 0 V ... 3 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V (configurabile mediante DIP switch) | |
| 0 V ... 15 V | |
| 0 V ... 20 V | |
| 0 V ... 30 V | |
| 0 V ... 50 V | |
| 0 V ... 100 V | |
| -50 mV ... 50 mV | |
| -60 mV ... 60 mV | |
| -75 mV ... 75 mV | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| -120 mV ... 120 mV | |
| -150 mV ... 150 mV | |
| -200 mV ... 200 mV | |
| -300 mV ... 300 mV | |
| -500 mV ... 500 mV | |
| -1 V ... 1 V | |
| -1,5 V ... 1,5 V | |
| -2 V ... 2 V | |
| -3 V ... 3 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -15 V ... 15 V | |
| -20 V ... 20 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -50 V ... 50 V | |
| -100 V ... 100 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| Segnale d'ingresso, tensione minima | ± 50 mV |
| Segnale d'ingresso, tensione massima | ± 100 V |
| Segnale d'ingresso, corrente | 0 mA ... 1 mA (configurabile mediante DIP switch) |
| 0 mA ... 1,5 mA | |
| 0 mA ... 2 mA | |
| 0 mA ... 3 mA | |
| 0 mA ... 5 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 15 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 30 mA | |
| 0 mA ... 50 mA | |
| 0 mA ... 100 mA | |
| -1 mA ... 1 mA | |
| -1,5 mA ... 1,5 mA | |
| -2 mA ... 2 mA | |
| -3 mA ... 3 mA | |
| -5 mA ... 5 mA | |
| -10 mA ... 10 mA | |
| -15 mA ... 15 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| -30 mA ... 30 mA | |
| -50 mA ... 50 mA | |
| -100 mA ... 100 mA | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Segnale d'ingresso corrente minima | ± 1 mA |
| Segnale d'ingresso, corrente massima | ± 100 mA |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | ca. 1 MΩ (±1 V DC ... ±100 V DC) |
| Resistenza d'ingresso ingresso corrente | ca. 10 Ω (±10 mA DC ... ±100 mA DC) |
| Segnale: Tensione/corrente | |
| Numero uscite | 1 |
| Configurabile/Programmabile | sì, commutabile |
| Segnale d'uscita, tensione | 0 V ... 10 V (configurabile mediante DIP switch) |
| 0 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 2,5 V | |
| 0,5 V ... 2,5 V | |
| -2,5 V ... 2,5 V | |
| Segnale d'uscita tensione inverso | 0 V ... 2,5 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 5 mA |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 20 mA (configurabile mediante DIP switch) | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -5 mA ... 5 mA | |
| -10 mA ... 10 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Segnale d'uscita corrente inverso | 0 mA ... 5 mA |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| Carico/carico di uscita uscita di tensione | ≥ 1 kΩ (10 V) |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | ≤ 600 Ω (20 mA; attivo) |
| passivo: ≤ (UB-2 V) / Ioutmax | |
| Ripple | < 10 mVeff |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttori flessibili (2 conduttori della stessa sezione) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Puntalino TWIN senza collare in plastica) |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato TWIN con collare di isolamento) | |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (Puntalino TWIN senza collare in plastica) | |
| 20 ... 16 (Capocorda montato TWIN con collare di isolamento) |
| Installazione Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 12,5 mm |
| Altezza | 107,9 mm |
| Profondità | 113,7 mm |
| Profondità NS 35/7,5 | 114,5 mm (agganciato su guida DIN NS 35/7,5 a norma EN 60715) |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Materiale custodia | PA 6.6-FR |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (non sottoposto a valutazione UL) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Campo di impiego ad alta quota (≤ 2000 m) | |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (I dati tecnici si riferiscono ad altitudini ≤2000 m sul livello del mare. Per altitudini >2000 m sul livello del mare, vedere la scheda tecnica.) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 70 °C |
| Campo di impiego ad alta quota (≤ 3000 m) | |
| Gamma di altezze | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
| Tensione di isolamento nominale | 190 V |
| Campo di impiego ad alta quota (≤ 4000 m) | |
| Gamma di altezze | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 55 °C |
| Tensione di isolamento nominale | 63 V |
| Campo di impiego ad alta quota (≤ 5000 m) | |
| Gamma di altezze | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 45 °C |
| Tensione di isolamento nominale | 63 V |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | BVS 10 ATEX E 059 X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Siglatura | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
| Certificato | PxCIF21UKEX2811284X |
| IECEx | |
| Siglatura | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | IECEx BVS 10.0044X |
| CCC / China-Ex | |
| Siglatura | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | 2021122304114077 |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Omologazione per settore navale | |
| Certificato | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Siglatura | 2 |
| INMETRO | |
| Siglatura | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | DNV 21.0063 X |
| Dati cantieristica navale | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibrazione | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Denominazione | Campi elettromagnetici ad alta frequenza |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 1 % |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Denominazione | Disturbi transitori rapidi (Burst) |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 1 % |
| Influenza condotta | |
| Denominazione | Interferenze |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 1 % |
| GB Standard | |
| Norme/Disposizioni | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2811572 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DK1111 |
| Codice prodotto | DK1111 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 171.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 157 g |
| Numero tariffa doganale | 85437000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connettore bus per guide DIN 2695439
-
MCR-DP - Piastra di separazione 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Portamoduli 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Portamoduli 2924854
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Targhetta in plastica 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Targhetta in plastica 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Targhetta in plastica 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Codificatore di dispositivi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Codificatore di dispositivi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Codificatore di dispositivi 0831732
-
MACX MCR-PTB - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
-
MACX SET-TVFKC 2-POLE - Set connettori 1584383
I vantaggi
Possibilità di alimentazione tramite connettore per guide di supporto
Impostazione di oltre 1600 possibilità di conversione del segnale mediante DIP switch frontale
Fino a SIL 2 secondo EN 61508
Installazione in zona 2 consentita
Separazione galvanica a 3 vie
Frequenza limite 10 kHz per applicazioni critiche in termine di tempo
Segnalazione di stato della tensione di alimentazione
Uscita attiva o passiva
Segnali d'ingresso e uscita configurabili, segnali di corrente e tensione bipolare
Connessione a vite o a molla a innesto (tecnologia Push-in)
Isolatore galvanico analogico per la separazione, filtraggio, amplificazione e commutazione di segnali analogici standard
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen